Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Micropilot FMR540 - Radar

Radar measurement
Micropilot FMR540

Horn antenna and parabolic antenna for custody transfer applications

FMR540
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
from CHF ??.-

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    +/- 1 mm

  • Process temperature

    -40°C...200°C
    (-40°F...392°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Horn: Vacuum...16 bar (232 psi)
    Parabolic: Vacuum...6 bar (87 psi)
    Use of UNIflange: Vacuum...1 bar (14.5 psi)

  • Main wetted parts

    316L

Domeniu de aplicare

Micropilot FMR540 is used for custody transfer and inventory control applications with NMi- and PTB-approvals and meets the requirements according to OIML R85 and API 3.1B. FMR540 with parabolic antenna is particularly suited for free space applications up to 40m and with horn antenna for free space applications that disallow the use of a parabolic antenna due to tank/nozzle geometry. Cost-effective and simple installation via 4-wire cable with HART and 24 V DC intrinsically safe power supply.

Parabolic antenna suited for free space applications up to 40m offers high beam focusing for applications with nozzle situated close to tank wall, 4"/DN100 horn antenna suited for free space applications.

  • Process connection: Flange

  • Temperature: -40 to +200°C (-40 to +392°F)

  • Pressure: Vacuum to +16bar (Vacuum to +232psi)

  • Maximum measuring range: 40m (131ft)

  • Accuracy: Better than ±1mm

  • K-band: 26GHz

  • International explosion protection and custody transfer certificates, overfill prevention WHG, SIL

Avantaje

  • Better than 1mm accuracy

  • National approvals (NMi, PTB) for custody transfer

  • Applicable as stand-alone system or integrated into tank gauging systems via the Tank Side Monitor NRF590

  • Cost-effective and simple installation via 4-wire cable with HART and 24 V DC intrinsically safe power supply

  • Alignment device to compensate any flange inclination

  • Easy on-site operation via menu-driven alphanumeric display

  • Easy commissioning, documentation and diagnostics via operating software (FieldCare)

Clipuri video

Colecție Xpert

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products