Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Picture of Coriolis flowmeter LPGmass D8EB for accurate measurement of liquefied petroleum gas

LPGmass D8EB
Coriolis flowmeter

The refueling and distribution application flowmeter with easy system integration

D8EB
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
from CHF ??.-

Specificaţii pe scurt

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.20 %
    Volume flow (liquid): ±0.30 %

  • Measuring range

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +125 °C (–58 to +257 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Domeniu de aplicare

The LPGmass is specially designed for flow measurement of LPG for dispensing and truck unloading. It combines an integrated temperature measurement with intelligent conversion functions, providing volume correction directly on site. LPGmass will be the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturers.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Accurate measurement of liquefied petroleum gas in refueling and distribution applications.

Device properties

  • Flow rates up to 70 000 kg/h (2570 lb/min)

  • Volume flow calculation according to API table 53

  • Robust, compact transmitter housing

  • Modbus RS485

  • Designed to meet application needs

Avantaje

  • Excellent operational safety – reliable under extreme ambient conditions

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

Clipuri video

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil