Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Transmitter (Deltabar): HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Hazardous area approvals
Transmitter (Deltabar): ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
Product headline
Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (venturi). Classical venturi tube.
Sensor features
Internationally standardized ISO5167-4. Machined, welded (rolled) or -as cast- version. Meter runs. Weld-In or flanged versions. Special materials. Compact or remote design. Optimizable for minimized pressure loss, improved uncertainty or maximized Turndown. Deltabar S/M differential pressure transmitter.
Nominal diameter range
DN 50...2000 2" ... 80"
Max. measurement error
typically 1...2 % of calculated volume or mass acc. ISO5167 without calibration. Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.
Transmitter (Deltabar): HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Hazardous area approvals
Transmitter (Deltabar): ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
Product headline
Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (venturi). Classical venturi tube.
Sensor features
Internationally standardized ISO5167-4. Machined, welded (rolled) or -as cast- version. Meter runs. Weld-In or flanged versions. Special materials. Compact or remote design. Optimizable for minimized pressure loss, improved uncertainty or maximized Turndown. Deltabar S/M differential pressure transmitter.
Nominal diameter range
DN 50...2000 2" ... 80"
Max. measurement error
typically 1...2 % of calculated volume or mass acc. ISO5167 without calibration. Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.
Measuring range
15 ... 1'000'000 m3/h 75 ... 5'000 t/h at 10bar/230°C
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .