Acest produs nu mai este disponibil.
Vă rugăm să consultaţi noua generaţie din secţiunea anterioară/ulterioară sau să contactaţi reprezentanţa locală Endress+Hauser.
Tank gauge interface for data
acquisition and host gateway for tank
farm, pipeline or refinery applications.
The operation of the Tankgate is based
on a highly reliable, field-proven
technology
The software platform is based on
a real-time multi-tasking operating
system, incorpoorating a variety of
protocols which allow the Tankgate to
interface as a master or slave device.
Task switching is based on real-time
events, interrupts, message passing
and task priorities.
Temperature: -40...+85oC (-40...+185oF)
Humidity: 5-95% non-condensing
EMI/RFI: meets FCC and CE requirements
Power supply 100-240VAC 50/60Hz
The L&J interface communicates directly
to L&J tank gauges via the Tankway
protocol.
Each Model N8315V has one communications
channel.
-
Succesor
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate - F
- L
- E
- X
Colecție Fundamental
Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare
Excelenţă tehnică Simplitate - F
- L
- E
- X
Selecţie Lean
Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază
Excelenţă tehnică Simplitate - F
- L
- E
- X
Colecție Extended
Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare
Excelenţă tehnică Simplitate - F
- L
- E
- X
Colecție Xpert
Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii
Excelenţă tehnică Simplitate Variabil
-