Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Soliphant FTM21 - Vibronic point level detection

Vibronic
Point level detection
Soliphant FTM21

Compact limit switch with extension tube for bulk solids with stainless steel housing (316L)

FTM21
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
from CHF ??.-

Specificaţii pe scurt

  • Process temperature

    -40°C ... 150°C
    (-40°F ... 300°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 25 bar
    (Vacuum ... 360 psi)

  • Min. density of medium

    200 g/l

Domeniu de aplicare

Soliphant FTM21 is a point level switch for applications with fine-grained or coarse-grained, non-fluidized bulk solids. The various designs means the device has a wide range of applications. Certificates are also available for use in dust and hazardous areas.

Point level switch for fine grained solids

  • Process connections: Threads

  • Temperature: -40 to +150°C (-40 to +300°F)

  • Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +360psi)

  • Sensor length: 500mm, 1,000mm, 1,500mm

  • Sensor material: 316L

  • International explosion protection certificates

Avantaje

  • No calibration required, easy commissioning (plug and play)

  • Measurement not affected by build-up or external vibration

  • No mechanically moved parts, free of maintenance

  • Sensor material 316L, abrasion resistant even with building materials

  • Plastic housing with cover with sight glass, switch status visible from outside;
    also aluminium housing available

  • Not affected by flow noises

  • Available with explosion protection certificates

Clipuri video

Colecție Fundamental

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products