Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Condumax CLS19 is a conductivity probe for simple standard applications in pure and ultrapure water

Analog conductivity sensor
Condumax CLS19

Conductive conductivity sensor for simple standard applications in pure and ultrapure water

CLS19
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
from CHF ??.-

Specificaţii pe scurt

  • Measurement range

    k=0,01: 0-20 µS/cm
    k=0,1: 0-200 µS/cm

  • Process temperature

    max. 60°C
    max. 140°F

  • Process pressure

    max. 6 bar at 20°C
    (max.87 psi at 68°F)

Domeniu de aplicare

Condumax CLS19 measures conductivity in the low measuring ranges. It performs reliably and accurately in a wide range of applications. Designed for low maintenance and a long operating life, the sensor offers you best value for money.

Condumax CLS19 measures conductivity in pure and ultrapure water applications for the monitoring and control of:

  • Ion exchangers

  • Reverse osmosis

  • Cooling water

  • Distillation

  • Chip cleaning

Avantaje

  • Reliable and accurate measuring values at low conductivities

  • Best price-performance ratio

  • Easy installation with threaded connection

  • Robust design for high durability

  • Different cell constants provide a wide measuring range

Clipuri video

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil