Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Indumax CLS52 conductivity sensor: fast temperature response

Analog conductivity sensor
Indumax CLS52

Inductive conductivity sensor for applications with fast temperature changes

CLS52
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
from CHF ??.-

Specificaţii pe scurt

  • Measurement range

    0.1 to 2000 mS/cm

  • Process temperature

    Max. 125°C (short time up to 140°C)
    max. 257°F (short time up to 284°F)

  • Process pressure

    Max. 16 bar at 90 °C
    (Max. 232 psi at 194 °F)

Domeniu de aplicare

The Indumax CLS52 inductive conductivity sensor is equipped with a stainless steel temperature sensor that gives you an ultrafast temperature response to measure exactly in separation applications.

Indumax CLS52 is suited to applications such as:

  • Alkaline/acid concentration control in remaking

  • Phase separation of product/water and product/product mixtures in pipe systems

Avantaje

  • Engineered for quick temperature response

  • Low risk of soiling due to encapsulated sensor

  • Insensitive to polarization

Clipuri video

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil