Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Indumax CLS54 is an inductive conductivity probe for the highest hygienic and sterile demands.

Analog conductivity sensor
Indumax CLS54

Toroidal conductivity sensor for hygienic and sterile applications

CLS54
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
from CHF ??.-

Specificaţii pe scurt

  • Measurement range

    100 µS/cm - 2000 mS/cm Cell constant k: 6,3 1/cm

  • Process temperature

    Process temperature: -10°C - +125°C
    (14°F - 257°F)
    Sterilisation: 150°C/5 bar (max. 60 min.)
    (302°F / 72.5 psi)

  • Process pressure

    12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
    8 bar(116 psi)/125°C(257°F)

Domeniu de aplicare

The Indumax CLS54 inductive conductivity sensor protects all of your products and processes that must meet the strictest hygienic and sterile demands. Its outstanding performance combined with a unique hygienic design ensures highest safety and quality of your products.

Indumax CLS54 measures toroidal conductivity in hygienic food & beverage and life science applications, such as:

  • Phase separation of product/water and product/product mixtures in pipe systems

  • Control of CIP (cleaning in place) processes in the return channel

  • Concentration control in remaking of CIP cleaning agents

  • Product monitoring in pipe systems, bottling plants, quality assurance

  • Leakage monitoring

Its unique hygienic design is certified by EHEDG and 3-A.

Avantaje

  • Unique hygienic design avoids contamination

  • With all hygienic certificates required in hygienic applications

  • Food grade virgin PEEK body without joints nor crevices

  • Certified biocompatibility according to USP class VI

  • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

  • Compliant with EG 2023/2006 and 1935/2004

Clipuri video

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil