Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Orbipac CPF81 - Compact analog pH sensor for harsh environments

Analog pH sensor
Orbipac CPF81

Compact electrode for wastewater, primaries and metal

CPF81
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
from CHF ??.-

Specificaţii pe scurt

  • Measurement range

    pH 0-14

  • Process temperature

    -10°C - 110°C
    (14°F - 230°F)

  • Process pressure

    max. 10 bar
    (145 psi)

Domeniu de aplicare

Orbipac CPF81 is the analog simple solution for pH measurement in harsh environments. It measures reliably and accurately even in fibrous media and at high flow rates. With its integrated assembly, the electrode saves you space and time during flow or immersion installation.

Orbipac CPF81 is the robust pH sensor for processes in mining industries and treatment of industrial water and wastewater. It monitors

  • Flotation

  • Leaching

  • Neutralization

  • Inlet and outlet

Avantaje

  • Suitable for flow and immersion installation

  • Long time stable: Second electrolyte bridge for better protection against electrode poisoning ions such as S2- or CN-

  • Robust polymer housing protects against mechanical damage

  • Optional flat membrane suitable for high flow rates, fibrous media, and mining applications

Clipuri video

Predecesor

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil