Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Cleanfit CUA451  is a retractable assembly for all areas of turbidity measurement.

Turbidity assembly
Cleanfit CUA451

Retractable assembly for water, wastewater and utilities

CUA451
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
from CHF ??.-

Specificaţii pe scurt

  • Process temperature

    0 to 85 °C (32 to 185 °F)

  • Process pressure

    For manual assembly operation : max 2bar (29psi)
    Medium pressure : max. 10bar (145psi)

Domeniu de aplicare

Cleanfit CUA451 is a retractable assembly for all fields of turbidity and suspended solids measurements. It is equipped with a stop bolt, O-ring seals and a ball valve, enabling complete separation of process and sensor compartment. This allows you to access the sensor without interrupting the process or emptying the pipe or tank. Better still, benefit from increased process and operational safety and significantly reduced maintenance effort across the whole measuring point.

The Cleanfit CUA451 is a retractable turbidity assembly for:

  • Wastewater treatment plants:
    - Sludge in the recirculation line
    - Sludge centrifuge monitoring
    - Primary sludge and sludge treatment

  • Drinking and process water:
    - Sludge treatment in water works
    - Filter monitoring and filter backwash
    - Monitoring of phase break processes

  • Filter monitoring and filter backwash

  • Utilities of all industries:
    - Sludge treatment
    - Recirculation lines
    - Cooling water monitoring

Avantaje

  • One assembly for all applications: The 'one for all' principle optimizes stockholding, speeds up project handling and simplifies life cycle management.

  • Easy and safe maintenance: Sensor service and cleaning without process interruption.

  • Robust design: Process pressure up to 10 bar (145 psi), manual operation up to 2 bar (29 psi).

  • Convenient and time-saving operation: Rinse-water connection allows cleaning without removing sensor from the process.

Predecesor

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil