Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Picture of Coriolis flowmeter CNGmass / 8FF for measurement of compressed natural gas (CNG)

CNGmass
Coriolis flowmeter

Refueling application flowmeter with easy system integration

8FF
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
from CHF ??.-

Specificaţii pe scurt

  • Max. measurement error

    Mass flow: ±0.5 % of batch

  • Measuring range

    0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +125 °C (–58 to +257 °F)

  • Max. process pressure

    350 bar (5080 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4404 (316)

Domeniu de aplicare

When it comes to billing and paying for the amount of CNG actually pumped, the measuring accuracy at the dispenser is just as important as with any other fuel. Therefore, the “brain” in every CNG dispenser is a flowmeter that measures the quantity of fuel transferred from dispenser to vehicle with the absolute highest accuracy – reliability day in, day out, round the clock. These are some of the benefits of CNGmass, which has been specifically designed for such applications.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Accurate measurement of compressed natural gas (CNG) in high-pressure refueling applications.

Device properties

  • Flow rates up to 150 kg/min (330 lb/min)

  • Process pressure up to 350 bar (5080 psi)

  • Rupture disc available

  • Robust, ultra-compact transmitter housing

  • Pulse output and Modbus RS485

  • Transmitter for custody transfer

Avantaje

  • Excellent operational safety – reliable under extreme process conditions

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Easy operation – reduced to application needs

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

Clipuri video

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil