Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Liquiphant FTL85 - Vibronic

Vibronic
Point level detection
Liquiphant FTL85

Coated point level switch for liquids for FailSafe overfill protection

FTL85
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
from CHF ??.-

Specificaţii pe scurt

  • Process temperature

    –50°C...+150°C
    (–58°F...+300°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...40 bar
    (580 psi)

  • Min. density of medium

    Density from 0.4 g/cm3
    (0.4 SGU)

Domeniu de aplicare

Liquiphant FTL85 is a coated point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. With high corrosion-resistant coating made of enamel, ECTFE and various PFA materials. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.

Point level switch for liquids up to SIL3.

  • Process connections: Threads and flanges

  • Temperature: -50 to +150°C (-76 to +300°F)

  • Pressure: -1 to +40bar (-14.5 to +580psi)

  • Sensor length: Extension pipe up to 3m (9.8ft)

  • Sensor material: Enamel, ECTFE and various PFA materials

  • International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL

Avantaje

  • Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with IEC 61508 Ed.2.0/ IEC 61511-1/ISA 84-1 and DIN EN ISO 13849

  • Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button

  • Permanent self-monitoring/internal redundancy

  • 4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC

  • No adjustment: quick, low-cost startup

  • No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life

  • Monitoring of fork for damage, corrosion, buildup and mechanical blocking

Clipuri video

Colecție Xpert

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products