Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Picture of Proline Prosonic Flow clamp-on

Advantages of clamp-on flowmeters in industrial processes

Proline Prosonic Flow W 400 and Prosonic Flow P 500 for noninvasive flow measurement even in limited spaces

When you can't interrupt your process or afford pressure loss, but need a reliable flow measurement that’s where ultrasonic clamp-on flowmeters can help. Depending on your requirements, Proline Prosonic Flow W 400 or P 500 is the ideal instrument of choice. Both are mounted noninvasively on the outside of the pipe; need only a minimum of inlet runs and are unaffected by aggressive liquids. Maintenance-free coupling pads ensure a stable measurement over the entire life cycle of the flowmeter.

Picture of e-Brochure cover ©Endress+Hauser

View the ultrasonic clamp-on portfolio e-brochure

How the ultrasonic flow measurement works

Picture of Installation of clamp-on sensor in a hydro power plant ©Endress+Hauser

Installation of a clamp-on sensor on a DN 2000 (80") pipe in a hydro power plant

Picture of flow measurement with FlowDC function ©Endress+Hauser

Flow measurement with two sensor sets and FlowDC function

The ideal solution for your challenge

Would you like to know more about the benefits and the features of our ultrasonic clamp-on flowmeters to find the ideal solution for your challenge? The following pages provide you with insights and details about our ultrasonic clamp-on offerings – divided into basic applications like water monitoring and complex applications such as the measurement of liquid hydrocarbons.

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Descărcări

    • Broşură
    Cover picture of e-brochure IN01311D

    e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance

    • Broşură

    The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement