Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Îmbunătăţiţi stabilitatea cuptorului rotativ printr-un control precis al arderii

Factori determinanţi ai procesului, provocări legate de măsurare şi cerinţe legate de control pentru funcţionarea stabilă a cuptorului rotativ.

Cuptor rotativ într-o fabrică de ciment cu coş de evacuare
Vedere exterioară a unui cuptor rotativ mare la o fabrică de ciment, la intrarea într-o clădire ©Adobe Stock/nordroden
Introducere

Asigurarea stabilităţii cuptorului rotativ în producţia de clincher cu cerinţe ridicate

Piroprocesarea reprezintă nucleul producţiei de clincher. Un cuptor rotativ este un cuptor cilindric mare, uşor înclinat, cu rotaţie lentă, utilizat pentru încălzirea şi transformarea materiilor prime la temperaturi ridicate, într-un proces continuu.

De obicei, cuptorul reprezintă 60-70% din consumul total de energie termică al unei fabrici şi este cel mai important activ din linie pentru producţie. Temperaturile gazului din zona flăcării pot atinge 1.900 °C, în timp ce clincherul iese din zona de ardere la aproximativ 1.450 °C. Instrumentele din această zonă sunt supuse unor concentraţii de praf de câteva sute de grame pe metru cub şi gaze agresive din punct de vedere chimic care conţin SO₂, HCl şi alcali. În aceste condiţii, disponibilitatea măsurătorilor, robusteţea şi mentenabilitatea reprezintă cerinţe cheie.

Funcţionarea stabilă este esenţială pentru eficienţa energetică, calitatea constantă a clincherului şi planificarea previzibilă a întreţinerii. Mici variaţii ale arderii, tirajului sau amestecului brut pot modifica procesul şi pot creşte solicitarea termică şi mecanică asupra cuptorului.

Această pagină prezintă factorii care influenţează comportamentul cuptorului, solicitările care acţionează asupra instrumentaţiei şi aspectele privind măsurarea care trebuie luate în considerare pentru o funcţionare fiabilă în mediile dificile ale cuptorului.

Date esenţiale

60-70%

din energia termică totală a centralei este utilizată de cuptorul rotativ

Diagrama procesului cuptorului rotativ ©Endress+Hauser
Diagrama procesului cuptorului rotativ

Cuptor

Prezentare generală a procesului

Procesul cuptorului rotativ în producţia de clincher

Cuptorul rotativ leagă preîncălzitorul şi răcitorul într-un proces termic continuu. Materia brută intră în orificiul de admisie al cuptorului, este încălzită şi sinterizată în zona de ardere şi iese sub formă de clincher, în timp ce gazele fierbinţi curg în contracurent spre preîncălzitor.

Utilizarea eficientă a energiei termice şi prevenirea perturbărilor la nivelul întregului sistem necesită o optimizare concentrată a preîncălzitorului şi a ciclonului, reducând blocajele şi minimizând pierderile de căldură. Arderea, tirajul şi fluxul de material rămân strâns legate, astfel încât perturbaţiile dintr-o parte a sistemului se propagă rapid de-a lungul întregii linii de proces.

Interiorul cuptorului rotativ cu flacără vizibilă a arzătorului care ilustrează controlul arderii şi stabilitatea procesului ©Adobe Stock/Drpixel

Provocări legate de măsurare în mediile dificile ale cuptoarelor

Fără măsurători fiabile în cadrul procesului, strategiile avansate de control îşi pierd capacitatea de a anticipa şi compensa perturbările procesului, forţând fabrica să se bazeze mai mult pe acţiuni de control reactive şi limite de funcţionare conservatoare. Menţinerea preciziei măsurătorilor în condiţii extreme devine dificilă, mai ales în cazul funcţionării prelungite.

Instrumentele trebuie să reziste la contaminare, abraziune, temperaturi ridicate şi atacuri chimice, furnizând în acelaşi timp semnale stabile pentru controlul arderii şi stabilitatea cuptorului.

Pe măsură ce calitatea măsurătorilor se degradează, disponibilitatea semnalului scade, efortul de întreţinere creşte şi durata de viaţă se scurtează. Această pierdere a fiabilităţii slăbeşte buclele de control care depind de aceste măsurători.

Factorii de stres tipici includ:

  • Concentraţii ridicate de praf: Fluxurile de gaz din jurul cuptorului şi preîncălzitorului transportă concentraţii dense de particule care murdăresc rapid componentele optice, blochează conductele de eşantionare şi accelerează abaterile senzorilor expuşi. În timp, acest lucru reduce calitatea semnalului şi creşte efortul necesar pentru menţinerea fiabilităţii măsurătorilor
  • Viteza particulelor şi uzura abrazivă: Praful şi particulele fine de clincher care circulă cu viteză ridicată acţionează ca un proces continuu de sablare sondelor, componentelor optice şi carcasei. Eroziunea mecanică reduce integritatea senzorului, slăbeşte straturile de protecţie şi creşte ratele de defecţiune în zone precum capota cuptorului, conducta ascendentă şi ieşirile preîncălzitorului
  • Expunerea la temperaturi extreme: Temperaturile gazului în apropierea flăcării se pot apropia de 1.900 °C, iar clincherul părăseşte zona de ardere la aproximativ 1.450 °C. Chiar şi instrumentele instalate la distanţă se confruntă cu căldura radiantă şi cicluri termice care pot provoca abateri, îmbătrânire prematură sau arderea completă a elementelor de detecţie şi componentelor electronice
  • Cicluri volatile (S, Cl, alcali): Sulful, clorul şi alcalii recirculă între cuptor, conducta ascendentă şi preîncălzitor. Aceşti compuşi se condensează şi se reevaporă în mod repetat, formând depuneri lipicioase care acoperă suprafeţele senzorilor şi interferează cu transmiterea semnalului. De asemenea, acestea contribuie la coroziune, contaminarea senzorilor şi instabilitatea măsurătorilor, în special în sistemele de analiză a gazelor
Cuptor rotativ pe linia de producţie a clincherului într-o fabrică de ciment cu echipamente de sprijin ©Adobe Stock/Mr.B-king
Puncte cheie de măsurare

Măsurători critice pentru eficienţa cuptorului

Funcţionarea stabilă a cuptorului depinde de câteva variabile esenţiale care rămân măsurabile în ciuda căldurii, prafului şi solicitării mecanice. Punctele de mai jos prezintă măsurătorile critice care asigură o vizibilitate timpurie asupra performanţei arderii, a echilibrului termic şi a fluxului de materiale în jurul cuptorului:

  • Temperatura: Temperatura aerului din zona de ardere, temperatura capotei şi temperatura aerului secundar (indică stabilitatea flăcării, sarcina termică, comportamentul la sinterizare al clincherului)
  • Presiunea: Presiunea capotei şi diferenţialul de tiraj/interior al ventilatorului (indicatori principali ai condiţiilor de ardere, scurgerilor de aer şi consecvenţei fluxului de gaz)
  • Debit: Debitul de alimentare cu aer şi combustibil secundar/terţiar (controlează amestecarea, eficienţa arderii şi echilibrul termic)
  • Nivel/Acumulare: Detecţia fără contact a nivelului sau a blocajelor la intrarea în cuptor sau la punctele de alimentare (radiometrie sau cu microunde pentru zone dificile; previne întreruperile alimentării şi blocajele la admisie)
  • Analiza gazelor: Indicatori de ardere precum O₂/CO/NO/SO₂ (măsuraţi la intrarea în cuptor sau în locaţiile din aval pentru a evalua calitatea arderii şi efectele ciclului volatil)
Întrebări frecvente

Întrebări frecvente despre stabilitatea procesului cuptorului rotativ

Următoarele întrebări vă ajută să aflaţi modul în care abaterile procesului, strategiile de control şi fiabilitatea măsurării influenţează stabilitatea cuptorului rotativ şi performanţa producţiei de clincher. Acestea evidenţiază factorii cheie care modelează comportamentul arderii, eficienţa energetică şi controlul general al procesului în fabricile de ciment.

Note finale