Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Optimizarea preîncălzitorului şi a ciclonului: Eliminarea blocajelor şi a pierderilor de căldură

Comportamentul procesului, limitele de măsurare şi cerinţele de control pentru optimizarea stabilă a preîncălzitorului şi a ciclonului.

Turn de preîncălzire pentru fabricile de ciment cu mai multe etape de ciclon pentru transferul de căldură şi separarea materialelor
Introducere

Dincolo de prevenirea blocajelor: Valoarea strategică a optimizării preîncălzitorului

Turnul de preîncălzire şi etapele sale de ciclon contribuie cu mai mult de jumătate din eficienţa termică a unei fabrici de ciment moderne. Fiind principalul sistem de recuperare şi separare a căldurii, preîncălzitorul determină eficienţa întregului proces termic. Performanţa sa depinde de două elemente fundamentale: transfer constant de căldură şi flux stabil de material.

Necesită gestionarea constantă a blocajelor, a acumulărilor şi a aerului fals. Chiar şi micile abateri în comportamentul preîncălzitorului pot creşte consumul de combustibil, pot perturba stabilitatea cuptorului şi pot afecta calitatea clincherului.

Optimizarea preîncălzitorului vizează aceste surse de variabilitate, transformând preîncălzitorul într-o parte stabilă şi previzibilă a procesului. Cu date de măsurare fiabile, operatorii pot detecta semnele timpurii ale restricţiilor de debit, scurgerilor de aer sau dezechilibrului termic, pot interveni înainte ca problemele să escaladeze şi pot menţine alimentarea cuptorului cu material condiţionat în mod consecvent.

Diagrama procesului preîncălzitorului cu cicloane ©Endress+Hauser
Diagrama procesului preîncălzitorului cu cicloane

Preîncălzitor cu cicloane

Informaţii detaliate

Prezentare generală a procesului de preîncălzire în producţia de ciment

Preîncălzitorul transferă căldura din gazele de ardere din cuptor în materiile prime descendente şi separă solidele din fluxul de gaze în mai multe etape ale ciclonului. Fiecare etapă creşte temperatura materialului măcinat şi îmbunătăţeşte eficienţa calcinării înainte ca aceasta să intre în cuptor.  

Funcţionarea stabilă depinde de viteza controlată a gazului prin conductele ascendente, de debitul constant de material măcinat prin tuburile de imersie şi de tirajul echilibrat în toate etapele ciclonului. Dacă aceste condiţii sunt menţinute, sistemul asigură un comportament previzibil de încărcare termică şi separare pentru a susţine funcţionarea stabilă a cuptorului.

Turn de preîncălzire pentru fabrica de ciment cu etape ale ciclonului pentru transferul de căldură în producţia de clincher ©Adobe Stock/romannoru
Informaţii detaliate

Care sunt cauzele instabilităţii preîncălzitorului în turnurile cu cicloane

Mai mulţi factori pot perturba funcţionarea stabilă a preîncălzitorului şi a ciclonului. Aceste perturbaţii apar de obicei din cauza modificărilor comportamentului combustibilului, ale compoziţiei gazului sau ale condiţiilor de debit ale materialelor. Interacţiunea dintre gazele fierbinţi ascendente şi materialul măcinat descendent este foarte sensibilă; chiar şi cele mai mici devieri pot afecta precizia separării sau echilibrul tirajului. Deoarece condiţiile din fiecare ciclon depind de cele din cel precedent, abaterile locale se propagă adesea în întregul turn.

Mecanismele tipice de perturbare sunt:

  • Variabilitatea combustibilului: Combustibilii alternativi şi cocsul petrolier cu ​​conţinut ridicat de sulf modifică temperaturile de ardere şi conţinutul de substanţe volatile, crescând probabilitatea formării de materiale lipicioase şi a acumulărilor în conducte ascendente şi cicloane
  • Modificări ale temperaturii şi compoziţiei gazelor: Abaterile de la profilurile de temperatură sau ciclurile intensificate ale sulfului sau clorului, influenţează densitatea gazului şi concentraţia de praf, reducând calitatea separării
  • Restricţii la intrarea în cuptor sau în etapele ciclonului: Secţiunea transversală redusă creşte pierderea de presiune, perturbă distribuţia tirajului şi forţează ventilatorul cu tiraj indus (ID) să compenseze. Acumularea de material măcinat în tuburile de imersie sau conductele ascendente accelerează depunerea şi creşte temperaturile locale
  • Blocaje ale ciclonului, formarea inelelor şi coroziune: Circulaţia excesivă a prafului, ciclurile volatile sau temperaturile extreme pot crea restricţii progresive
  • Opriri frecvente ale cuptorului pentru curăţare: Acumulările severe necesită în cele din urmă îndepărtarea manuală, ducând la durate de nefuncţionare şi stres termic asupra echipamentelor

În timp, aceşti factori îngreunează menţinerea unei performanţe constante a ciclonului şi a echilibrului termic. Aceasta accentuează necesitatea unor măsurători robuste şi a unor date fiabile de analiză a gazelor pentru a detecta semnele timpurii ale schimbărilor de tiraj, tendinţele de acumulare sau abaterile procesului de ardere.

Fabrică de ciment cu turn de preîncălzire, silozuri şi unităţi de prelucrare pentru producţia de clincher ©shutterstock/B Brown
Informaţii detaliate

Provocările legate de măsurarea în mediile dificile de preîncălzire

Măsurarea fiabilă a datelor în turnul de preîncălzire este dificilă din cauza mai multor condiţii dificile de mediu.

Principalii factori de stres:

  • Concentraţie extremă de praf: Înfundă rapid căile de măsurare a temperaturii, debitului, O₂ şi a prafului. Fără tehnologia potrivită pentru aplicaţiile generatoare de praf, senzorii pot înregistra abateri, pot obtura sau pot furniza semnale instabile
  • Fluxuri de gaze erozive, fierbinţi şi agresive din punct de vedere chimic: Uzura suprafeţelor expuse ale senzorilor şi a carcaselor, în special în conductele ascendente şi în zonele cu cicloane de mare viteză
  • Cicluri termice şi condens: Încălzirea şi răcirea repetată cauzează coroziune, pătrunderea umezelii şi blocarea conductelor de prelevare a eşantioanelor
  • Accesibilitate limitată: Multe puncte de măsurare sunt dificil de atins, aşadar orice strategie de curăţare, purjare sau calibrare trebuie concepută pentru intervale lungi de timp. Aceasta reprezintă o preocupare majoră pentru echipele de întreţinere, asigurarea calităţii şi operaţiuni

Întrucât aceşti factori degradează instrumentele în timp, menţinerea calităţii datelor reprezintă o provocare continuă.

Turnuri de preîncălzire a cimentului cu etape de ciclon şi conducte în instalaţia de producţie a clincherului ©Endress+Hauser
Informaţii detaliate

Măsurători cheie pentru optimizarea ciclonului de preîncălzire

Măsurarea precisă în turnul de preîncălzire necesită o instrumentaţie care poate tolera praful, abraziunea, şocul termic şi gazele agresive din punct de vedere chimic. Doar tehnologiile robuste, rezistente la contaminare, menţin semnale stabile în aceste condiţii. Când datele nu înregistrează abateri, operatorii pot detecta deviaţiile suficient de devreme pentru a preveni transformarea restricţiilor în blocaje complete.

  • Temperatura: Profilul de temperatură în cicloane şi conducte ascendente. Evidenţiază echilibrul gaz-material măcinat, eficienţa separării, formarea punctelor fierbinţi şi tendinţele de acumulare
  • Presiunea: Tendinţele presiunii etapei şi ale presiunii diferenţiale pe cicloane şi şiruri. Indicatori principali ai concentraţiei de praf, ai creşterii rezistenţei la curgere şi a apariţiei blocajelor
  • Nivel: Detecţia fără contact a acumulărilor sau blocajelor în tuburile de imersie sau conductele ascendente . Metodele radiometrice, cu microunde sau radar sunt utilizate în cazurile în care senzorii mecanici nu pot fi utilizaţi din cauza abraziunii, temperaturii sau acumulărilor. Acestea detectează acumularea de material înainte ca ele să afecteze debitul de gaz
  • Concentraţia de praf: Dedusă din creşterea ΔP, abaterile de temperatură sau semnalele de atenuare optică. Măsurarea directă a concentraţiei de praf din interiorul turnului este rareori fiabilă, deoarece murdăria obturează rapid senzorii. În schimb, combinaţia dintre tendinţele ΔP, anomaliile de temperatură şi atenuarea căii optice acţionează ca un indicator practic
  • Condiţiile gazului de proces: Comportamentul gazului la intrarea în cuptor, calcinator şi ieşirea din preîncălzitor. Operatorii interpretează acestea în principal prin modele stabile de temperatură şi presiune, deoarece analiza directă, la faţa locului, a gazelor din interiorul conductei ascendente este aproape imposibilă din cauza murdăriei şi a concentraţiei mari de praf
  • Compoziţia gazului de proces: Gaze de ardere şi gaze aferente ciclului în preîncălzitor. Acestea sunt monitorizate ca măsurători de proces, mai degrabă decât ca emisii de la coşul de fum

Împreună, aceste măsurători oferă operatorilor o imagine clară asupra echilibrului de tiraj, a fluxului de material şi a comportamentului de ardere din interiorul turnului. Când semnalele rămân stabile şi prompte, abaterile pot fi detectate din timp, permiţând intervenţia înainte ca blocajele, acumulările sau pierderile de transfer de căldură să se intensifice.

Fabrică de ciment cu turn de preîncălzire şi unităţi de prelucrare pentru producţia de clincher ©Adobe Stock/bilanol
Informaţii detaliate

Cum contribuie măsurătorile fiabile la optimizarea preîncălzitorului

Când temperatura, presiunea, nivelul şi condiţiile gazului sunt măsurate în mod fiabil în întregul preîncălzitor, întregul turn devine mult mai uşor de stabilizat. Aceasta permite următoarele îmbunătăţiri:

  • Eficienţă mai mare a ciclonului şi debit de alimentare mai constant al cuptorului, datorită detecţiei timpurii a creşterii ΔP, a distribuţiei incorecte a gazelor şi a formării acumulărilor
  • Consum redus de căldură, deoarece profilurile de temperatură stabile îmbunătăţesc transferul de căldură gaz-material măcinat şi reduc la minim pierderile cauzate de aerul fals sau etapele restricţionate
  • Mai puţine blocaje şi opriri de urgenţă, cu semnale de măsurare precise care permit operatorilor să intervină înainte ca instabilităţile hidraulice să escaladeze
  • Expunere redusă la întreţinere, deoarece mai puţine acumulări înseamnă mai puţine intrări în spaţii închise, mai puţin stres al materialului refractar şi uzură mecanică redusă a ventilatoarelor şi conductelor
  • Funcţionare mai previzibilă a ventilatorului ID şi a calcinatorului, susţinută de un comportament stabil O₂/CO/SO₂ la intrarea în cuptor şi la calcinator
  • Fiabilitate sporită a măsurătorilor în zone cu praf, abrazive şi temperaturi ridicate, reducând numărul de alarme nedorite şi verificări manuale

Funcţionarea stabilă a preîncălzitorului depinde în cele din urmă de integritatea măsurătorilor de bază care definesc comportamentul hidraulic şi termic. Când operatorii pot avea încredere în semnalele care alimentează buclele lor de control, aceştia pot menţine turnul într-un interval îngust, în loc să reacţioneze constant la perturbaţii. Într-un mediu în care concentraţia de praf, abraziunea şi ciclurile volatile acţionează împotriva instrumentaţiei, menţinerea robusteţii măsurătorilor devine un factor decisiv pentru eficienţa energetică, stabilitatea producţiei şi sănătatea pe termen lung a activelor.

Întrebări frecvente

Întrebări frecvente privind optimizarea preîncălzitorului

Următoarele întrebări abordează provocările frecvent întâlnite în optimizarea funcţionării cicloanelor şi preîncălzitoarelor, de la fiabilitatea măsurătorilor până la detecţia timpurie a acumulărilor şi a restricţiilor de debit.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Note finale

Aflaţi mai multe informaţii