Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.
Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).
Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.
Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.
Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).
Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.
Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.
Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).
Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.
Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.
Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).
Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.
Absolute and gauge pressure continuous measurement or pressure switches provide the safe measurement of liquids and gases in various applications. Cerabar sensors and Ceraphant switches monitor reliably the level in food applications. The devices have various hygienic approvals. Also in the process industry with SIL and explosion protection certificates there is reliable measurement guaranteed. Check out the broad range of Cerabar and Ceraphant devices and click on the button below.
Absolute and gauge pressure measurement with ceramic or silicon cell or diaphragm seal offer the perfect fit for various applications in the process and hygienic industries. With the right sensor technology and fit for purpose devices Endress+Hauser offers pressure transducers with quick setup or even just plug & play which allows simple commissioning, reduces costs and saves time - be it a pressure switch or a pressure transmitter.
Measuring Principle Pressure
Absolute and gauge pressure measurement: Measuring Principle
Silicon cell: The operating pressure deflects the process isolating diaphragm and a fill fluid transfers the pressure to a resistance bridge (semiconductor technology). The pressure-dependent change in the bridge output voltage is measured and evaluated.
Pressure switch: The pressure switch opens or closes an electrical PNP contact when a certain set pressure has been reached. In addition, a 4 to 20mA output is available.
Benefits
Silicon cell: For process pressures up to 700bar (10,500psi), small flush-mount process connections, guaranteed overload resistance, minimal thermal effects
Diaphragm seal: Variety of special materials and process connections, process temperatures from-70 up to +400°C (-94 to +752°F)
Pressure switch: Function check and on-site information with LEDs and digital display, operation and visualization also possible via PC, stainless steel housing and lasered nameplate
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .