Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Vibronic point level detection

Point level switches in liquids and solids

Vibronic point level detection
21 Produse
Filtrare X icon

Produsul este în curs de eliminare treptată

Noi alternative disponibile

Ghid de retragere treptată

Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.

Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.

Status produs

Rădăcina produsului FTL51
Nume Vibronic Point level detection Liquiphant FTL51
Status produs In phase out
Data retragerii 9/2021
Oprire comandă 2/2028
Senzor de rezervă până la not applicable
Calibrare până la not applicable
Disponibilitate piese de schimb 5/2031
Reparație până la not applicable
Alternativă nouă FTL51B
Sfaturi de întreținere

Produsul este în curs de eliminare treptată

Noi alternative disponibile

Ghid de retragere treptată

Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.

Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.

Status produs

Rădăcina produsului FTL51C
Nume Vibronic Point level detection Liquiphant FTL51C
Status produs In phase out
Data retragerii 9/2021
Oprire comandă 2/2028
Senzor de rezervă până la not applicable
Calibrare până la not applicable
Disponibilitate piese de schimb 5/2031
Reparație până la not applicable
Alternativă nouă FTL62
Sfaturi de întreținere

Vibronic point level detection

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

About vibronic point level detection

Vibronic point level detection offers safe overfill prevention in liquids and bulk solids in every industry. The second line of defense guarantees the highest degree of safety and availability of the switches. Liquiphant stands for reliable switching unaffected by: changing media properties, turbulences, foam, vibrations or build-up. In silos containing fine-grained or powdery solids Soliphant is the perfect match. For more information click on the button below.

Vibronic devices perfectly fit for numerous liquid applications from simple operational point level detection (min. and max. control), certified leakage monitoring and overfill prevention through to protective equipment in plant parts subject so Safety Integrity Levels (SIL 2/3). For applications in powdery or lumpy bulk solids the vibronic devices can also be used in hazardous areas, typically in primaries, the chemical or the food industry.

Vibronic point level detection: Measuring Principle

For point level detection in liquids a sensor in form of a tuning fork is excited at its resonant frequency. The drive works piezoelectrically. The oscillating frequency changes as the fork enters the medium. The change is analyzed and translated into a switching signal.

In solids a one-rod sensor is excited at its resonant frequency. The drive works piezoelectrically. The amplitude changes as the fork enters the medium. The change is also analyzed and translated into a switching signal.

Benefits

  • Unaffected by media
  • Unaffected by media properties
  • Easy installation and ready for use without calibration
  • Self-monitoring
  • No wear and tear, maintenance-free