Optimizarea răcirii centrelor de date şi eficienţa infrastructurii pentru o funcţionare fiabilă
Optimizarea răcirii centrelor de date răspunde provocărilor generate de creşterea sarcinilor termice prin măsurare precisă şi control integrat al sistemelor, cu scopul de a îmbunătăţi eficienţa infrastructurii şi a consumului energetic, de a reduce riscul de nefuncţionare şi de a permite operarea fiabilă, scalabilă şi pregătită pentru viitor.
Pe scurt
- Răcirea centrelor de date evoluează rapid pe măsură ce inteligenţa artificială, învăţarea automată şi calculul de înaltă performanţă cresc densitatea de putere şi sarcinile termice generate de echipamente.
- Soluţiile de răcire hibride şi cu lichid devin esenţiale pentru eliminarea eficientă a căldurii şi pentru menţinerea unei funcţionări stabile dincolo de limitele tehnologiilor bazate exclusiv pe răcirea cu aer.
- Măsurarea continuă şi precisă a debitului, temperaturii, presiunii şi calităţii fluidelor de răcire, prin intermediul analizelor lichidului, contribuie la creşterea eficienţei, reducerea riscurilor şi susţinerea operaţiunilor scalabile.
De ce este importantă acum optimizarea răcirii centrelor de date
Optimizarea răcirii în centrele de date a devenit o prioritate strategică deoarece inteligenţa artificială, învăţarea automată şi calculul de înaltă performanţă (HPC) determină creşteri fără precedent ale densităţii de putere şi ale generării de căldură . Sarcinile de lucru moderne bazate pe unităţi de procesare grafică (GPU) sau pe unităţi de procesare tensorială (TPU) necesită de până la 10 ori mai multă energie decât unităţile centrale de procesare (CPU) utilizate în mediile IT tradiţionale şi generează mult mai multă căldură, ducând sistemele de răcire la limitele lor fizice şi operaţionale. Până la 40% din consumul de energie al unui centru de date este destinat răcirii , ceea ce înseamnă că ineficienţele sistemelor de răcire au un impact direct asupra costurilor operaţionale, obiectivelor de sustenabilitate şi scalabilităţii infrastructurii.
Pe măsură ce sarcinile termice cresc, marja de eroare scade. Chiar şi abaterile minore ale performanţei sistemului de răcire pot conduce la apariţia punctelor fierbinţi, reducerea duratei de viaţă a echipamentelor sau durate de nefuncţionare neplanificate . Prin urmare, optimizarea răcirii are un rol esenţial în menţinerea disponibilităţii infrastructurii, îmbunătăţirea eficienţei energetice şi reducerea riscului operaţional la nivelul întregii infrastructuri a centrului de date, pe parcursul ciclurilor de pre-antrenare, de calcul în faza de testare şi de calcul de inferenţă.
Date esenţiale
până la 40%
din consumul de energie al unui centru de date este utilizat pentru răcire
Sursa: Bloom Energy
Cum se alege arhitectura optimă de răcire pentru centrele de date moderne
Turnuri de răcire care permit eliminarea eficientă a căldurii în sistemele hibride şi în cele răcite cu lichid din centrele de date.
În practică, strategia optimă de răcire depinde de densitatea sarcinilor de lucru, de cerinţele privind cipurile, de proiectarea instalaţiei şi de obiectivele de scalabilitate pe termen lung . Răcirea tradiţională cu aer rămâne utilizată la scară largă, în special în medii cu densitate redusă sau mixtă a rackurilor pentru servere şi în regiunile cu temperaturi ambientale scăzute, favorabile răcirii naturale. Strategiile de optimizare a fluxului de aer, precum separarea culoarelor calde şi reci, contribuie suplimentar la creşterea eficienţei sistemelor de răcire prin reducerea recirculării şi îmbunătăţirea gestionării termice. Datele din industrie indică faptul că majoritatea centrelor de date funcţionează încă în intervale moderate de densitate, de regulă între 10 şi 30 kW per rack, unde răcirea cu aer rămâne eficientă .
Totuşi, dezvoltarea accelerată a sarcinilor de lucru bazate pe inteligenţă artificială, calcul de înaltă performanţă, precum şi pe procesoare TPU şi GPU conduce la creşterea semnificativă a densităţilor de putere şi a generării de căldură. În aceste condiţii, limitările răcirii cu aer devin tot mai evidente, atât din perspectiva eficienţei energetice, cât şi a capacităţii de gestionare a sarcinilor termice concentrate.
Pentru a răspunde acestor provocări, sistemele de răcire cu lichid devin un element esenţial al operării centrelor de date de mare densitate . Printre principalele tehnologii de răcire cu lichid pentru centrele de date se numără:
- Schimbătoarele de căldură montate pe uşa din spate a rackului pentru servere (RDHx)
- Răcire cu lichid direct pe cip (Direct-to-Chip – D2C)
- Răcire prin imersie pentru aplicaţii cu densitate ultraridicată
Tehnologiile de răcire cu lichid asigură o evacuare mai directă şi mai eficientă a căldurii decât sistemele bazate pe aer, permiţând densităţi mai mari ale rackurilor pentru servere şi o stabilitate termică superioară. În plus, acestea consumă mai puţină energie, contribuind la reducerea costurilor de exploatare totale. În anumite cazuri, cerinţele impuse de procesoare determină deja această tranziţie, ceea ce conduce cel puţin la adoptarea unei arhitecturi hibride, dacă nu chiar a unei soluţii complet bazate pe răcire cu lichid, între circuitele interne şi externe de transfer termic.
Multe centre de date moderne de mari dimensiuni implementează arhitecturi hibride de răcire pentru a optimiza performanţa sistemelor de răcire. Aceste sisteme combină, de regulă, răcirea cu lichid la nivelul rackurilor cu răcitoare în mediu uscat care evacuează căldura în aerul ambiental, reducând dependenţa de instalaţiile centrale de răcire necesare pentru răcirea lichidului din circuitul primar până la temperatura de intrare cerută. Această abordare urmăreşte optimizarea eficienţei energetice, a performanţei şi a scalabilităţii infrastructurii pe măsura creşterii cererii.
În cadrul acestor sisteme cu răcire hibridă sau pe bază de lichid, unităţile de distribuţie a agentului de răcire (CDU) îndeplinesc un rol esenţial. Acestea gestionează transferul de căldură dintre circuitele primare şi secundare de răcire, asigurând un control precis al temperaturii, condiţii termice stabile şi funcţionarea eficientă a sistemului în condiţii de sarcini variabile. Aflaţi mai multe despre diferitele tehnologii şi arhitecturi de răcire pentru centrele de date.
Discutaţi cu experţii noştri despre provocările cu care vă confruntaţi
Experţii noştri locali Endress+Hauser vă stau la dispoziţie pentru a vă oferi asistenţă.
Optimizarea răcirii bazată pe instrumentaţie: măsurarea şi controlul parametrilor-cheie pentru performanţă şi fiabilitate
Tehnologiile de măsurare Endress+Hauser ajută centrele de date să îmbunătăţească eficienţa sistemelor lor de răcire.
Indiferent de tehnologia de răcire utilizată, optimizarea depinde de capacitatea de a menţine condiţii stabile într-un sistem complex şi interconectat. O răcire eficientă necesită monitorizarea şi controlul continuu al parametrilor fizici şi chimici care influenţează direct transferul termic, eficienţa utilizării energiei (PUE), eficienţa utilizării apei (WUE) şi fiabilitatea sistemului.
Aici intervine rolul esenţial al tehnologiei de măsurare: instrumentaţia inteligentă, precisă şi fiabilă oferă vizibilitatea necesară pentru controlul şi stabilizarea acestor parametri în întreg circuitul de răcire. Debitul trebuie echilibrat pentru a asigura transportul uniform al căldurii între rackuri, în timp ce stabilitatea temperaturii este esenţială pentru evitarea punctelor fierbinţi şi a răcirii excesive. Monitorizarea presiunii permite detectarea restricţiilor, a scurgerilor, a dezechilibrelor şi a problemelor pompelor înainte ca acestea să afecteze performanţa. În mediile răcite cu lichid, analiza lichidului este esenţială pentru calitatea agentului de răcire, deoarece contaminarea, coroziunea şi depunerile pot reduce eficienţa transferului termic şi pot deteriora infrastructura de-a lungul timpului.
Măsurarea precisă şi fiabilă a acestor variabile permite identificarea timpurie a ineficienţelor şi abaterilor, oferind operatorilor posibilitatea de a optimiza performanţa în mod proactiv, înainte de apariţia defecţiunilor. Instrumentaţia de nivel industrial asigură o precizie ridicată, stabilitate pe termen lung şi o funcţionare fiabilă chiar şi în condiţii de exploatare dificile.
Pentru centrele de date de mari dimensiuni, eficienţa energetică şi optimizarea răcirii sunt sprijinite prin:
- Senzori pentru analiza lichidelor, cu funcţii avansate de diagnosticare
- Măsurarea pe linie a fluidelor de proces
- Transmiţătoare analitice pentru control în timp real
- Integrare digitală pentru optimizare automatizată, întreţinere predictivă şi analize avansate
Aceste tehnologii contribuie la reducerea consumului energetic, îmbunătăţirea calităţii apei şi prelungirea duratei de viaţă a echipamentelor din centrele de date de mari dimensiuni. Aflaţi mai multe despre rolul instrumentaţiei şi al analizei lichidelor în centrele de date răcite cu lichid.