Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Picture of Picomag – The economical flowmeter for process quality control and monitoring

Picomag
electromagnetic flowmeter

Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Filter
Filtrați piesele de schimb și accesoriile

Back

Căutare
Căutare piese de schimb în funcţie de numărul din desen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Set earthing terminal, Picomag DMA

    • Terminals
    Număr desen
    Cod de comandă
    3
    71345225
  • Set seal Picomag DMA15 aramid fiber

    • Sealing
    Număr desen
    Cod de comandă
    2
    71354741
  • Set seal Picomag DMA20 aramid fiber

    • Sealing
    Număr desen
    Cod de comandă
    2
    71354742
  • Set seal Picomag DMA25 aramid fiber

    • Sealing
    Număr desen
    Cod de comandă
    2
    71354745
  • Set seal Picomag DMA50 aramid fiber

    • Sealing
    Număr desen
    Cod de comandă
    2
    71354746
  • Picomag, DMA

    • further parts
    Cod de comandă
    DMA-
  • Set cable 2m/6.5ft,straight,4x0.34,M12

    Număr desen
    Cod de comandă
    5
    71349260
  • Set cable 5m/16.4ft,straight,4x0.34,M12

    Număr desen
    Cod de comandă
    5
    71349261
  • Set cable 10m/32.8ft,straight,4x0.34,M12

    Număr desen
    Cod de comandă
    5
    71349262
  • Set cable 2m/6.5ft,90deg,4x0.34,M12

    Număr desen
    Cod de comandă
    4
    71349263
  • Set cable 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12

    Număr desen
    Cod de comandă
    4
    71349264
  • Set cable 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12

    Număr desen
    Cod de comandă
    4
    71349265
  • Set adapter Picomag G1/2"/G3/8" ext.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355698
  • Set adapter Picomag G1/2"/R3/8" ext.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355699
  • Set adapter Picomag G1/2"/NPT3/8" ext.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355700
  • Set adapter Picomag G1/2"/G1/2" int.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355701
  • Set adapter Picomag G1/2"/R1/2" ext.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355702
  • Set adapter Picomag G1/2"/NPT1/2"ext.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355703
  • Set adapter Picomag G1/2"/1/2" TriClamp

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355704
  • Set adapter Picomag G3/4"/R3/4" ext.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355705
  • Set adapter Picomag G3/4"/NPT3/4"ext.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355706
  • Set adapter Picomag G3/4"/G3/4" int.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355707
  • Set adapter Picomag G3/4"/3/4" TriClamp

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355708
  • Set adapter Picomag G1"/R1" ext.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355709
  • Set adapter Picomag G1"/NPT1" ext.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355710
  • Set adapter Picomag G1"/G1" int.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355711
  • Set adapter Picomag G1"/1" TriClamp

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355712
  • Set adapter Picomag G2"/R1 1/2" ext.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355713
  • Set adapter Picomag G2"/R2" ext.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355714
  • Set adapter Picomag G2"/NPT1 1/2" ext.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355715
  • Set adapter Picomag G2"/NPT2" ext.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355716
  • Set adapter Picomag G2"/G1 1/2" ext.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355717
  • Set adapter Picomag G2"/G2" int.

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355718
  • Set adapter Picomag G2"/2" TriClamp

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355719
  • Set adapter Picomag G2"/2" Victaulic

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71355720
  • Set adapter Picomag G2"/2" Press fitting

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71399930
  • Set adapter Picomag G1/2"/R1/2"union nut

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71458012
  • Set adapter Picomag G3/4"/R1/2"union nut

    Număr desen
    Cod de comandă
    1
    71458013