Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product photo Raman Calibration Tool front view angled from above

Raman Calibration Tool

Fast, simple, and accurate field tool for intensity calibration of Raman analyzers

KRCT
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Filtrare măsurători / aplicaţie
Activitate de măsurare / aplicaţie

Configurare pentru descărcarea desenelor CAD ale acestui produs

  • Measuring principle

    Raman spectroscopy

  • Ambient temperature

    Operating:
    -20 to 50 °C / -4 to 122 °F
    Recommended storage:
    15 to 25 °C / 59 to 77 °F

  • Relative humidity

    Recommended storage: < 10 % humidity, non-condensing

  • Unit dimensions (width x height x depth)

    83 x 66 mm / 3.27 x 2.60 inch

  • Weight

    0.54 kg / 1.20 lb

  • Spectral intensity reference

    NIST SRM glass

  • Spectral intensity output repeatability (at time of certification)

    < ±2 %

  • Long term spectral uncertainty (at any wavelength)

    ±2.85 %

  • Spectral intensity calibration range

    534.5 to 694.0 nm