Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
product picture of the process gas analyzer SFDS

SFDS
process gas analyzer

Analyzer system for reliable monitoring of smoldering fires

ISFDS
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Filtrare măsurători / aplicaţie
Activitate de măsurare / aplicaţie

Configurare pentru descărcarea desenelor CAD ale acestui produs

  • Measuring principle

    Cold extractive,CO: NDIR spectroscopy, O2: Eletrochemical / paramagnetic

  • Measured variables

    CO, O2

  • Measuring range

    CO: 0 ... - 60 ppm / 0 ... 8,000 ppm
    O2: 0 ... - 25 vol. %

  • Ambient temperature range

    Indoor: +5 °C ... +35 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor: –20 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Degree of protection

    Indoor: IP54
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: IP34
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor with cooling unit: IP56
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Hazardous area approvals

    ATEX:
    Zone 21, IIIC, 120 °C
    Option: Zone 20
    Analyzer cabinet: Non-explosion-proof areas
    Gas sampling unit: Zone 21, IIIC, 100 °C
    Sample gas line: Zone 21, IIIC, 100 °C

  • Product safety

    CE