Specificaţii pe scurt
-
Process temperature
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
0.5 bar to 1.5 bar (7 psi to 22 psi)
-
Min. density of medium
>= 100 g/l
Domeniu de aplicare
The economical Soliswitch FTE30 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.
Process connections: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; Reinforced shaft G 1½", 1.4305
Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2,000 mm (80") (can be shortened)
Temperature: -20 to +80 °C (-4 to +170 °F)
Pressure: 0.5 to 1.8 bar (7 to 25 psi)
Avantaje
Reliable and economical paddle switch
Highest safety standard
Diverse instrument designs for use under different application conditions
Slip clutch prevents impact on paddle
Ingress protection to IP65 for optimum safety in the process
Colecție Fundamental
-
Produse simple
- Ușor de ales, instalat și administrat
Excelenţă tehnică
Simplitate
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Soliswitch FTE30
Point level switch
Economical rotary paddle point level switchEN RO 30/09/202204/09/201701/06/200801/05/2004Limbă:
Engleză
Versiune:
30/09/2022
Dimensiune fişier:
3.5 MB
Nume fişier:
TI00052REN_1422-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
KA Soliswitch FTE30
Comutator de nivel punctual
EN RO 30/09/202204/09/201710/09/201226/11/200901/09/2008Limbă:
Română
Versiune:
30/09/2022
Dimensiune fişier:
883.2 KB
Nume fişier:
KA00059RRO_1522-00.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Limbă:
Engleză
Versiune:
14/07/2021
Dimensiune fişier:
478.5 KB
Nume fişier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Limbă:
Engleză
Versiune:
14/10/2022
Dimensiune fişier:
10.5 MB
Nume fişier:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Limbă:
Spaniolă
Versiune:
01/06/2022
Dimensiune fişier:
7.2 MB
Nume fişier:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Limbă:
Germană
Versiune:
14/10/2022
Dimensiune fişier:
10.6 MB
Nume fişier:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiLimbă:
Italiană
Versiune:
03/03/2023
Dimensiune fişier:
46.9 MB
Nume fişier:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Declaraţia producătorului
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-
Declaration number: HE_00432_01.17
Manufacturer specification: RoHSLimbă:
Engleză
Versiune:
13/03/2017
Dimensiune fişier:
160.9 KB
Nume fişier:
HE_00432_01.17 China RoHS FTE30.pdf
-
-
-
Declaraţie UE
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-, FTE31-
Declaration number: EC_00349_01.16EN RO 20/04/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
20/04/2016
Dimensiune fişier:
855.4 KB
Nume fişier:
EC_00349_01.16.pdf
-
-
-
Declaraţie UE
Product family: Contactors/transmitters, Controller, Ecograph, Memo-Graph, Power supply, Power supply and barrier, Preline, Process displays, Soliswitch
Product root: FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-,
RB223-, RH33-, RIA45-, RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-
, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-
Declaration number: EC_00569_03.22EN RO 18/10/2022Limbă:
Engleză
Versiune:
18/10/2022
Dimensiune fişier:
155.3 KB
Nume fişier:
EC_00569_03.22.pdf
-