Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Sistem de analiză a aburilor şi apei (SWAS) pentru boilere nautice 

Soluţia noastră nautică SWAS ajută la menţinerea calităţii apei introduse în boiler pentru a evita coroziunea, calcifierea şi defectarea sistemului. 

Panou SWAS

imaginea prezintă un exemplu de soluție disponibilă

Cu sistemele de analiză a aburilor şi apei de la Endress+Hauser pentru boilere nautice auxiliare, vă puteţi baza pe soluţii dovedite şi robuste pentru ciclul de funcţionare cu aburi. Tehnologia de măsurare de ultimă generaţie personalizată pentru cerinţele dumneavoastră exacte facilitează munca datorită efortului redus de întreţinere. 

Prezentarea generală a soluţiei:

Disponibilă pentru:
Petrol şi gaz / Marin

Hardware şi software:

  • Pregătirea eşantionului (reducerea presiunii/temperaturii) până la 50 bar/725 psi şi 240°C/464°F 
  • Ansamblu de debit 
  • Schimbător cu cationi (opţional) 
  • Carcasă, conducte şi supape (oţel inoxidabil) 
  • Transmiţător Liquiline 
  • Senzori pentru pH, conductivitate totală/a cationilor, DO, turbiditate (la cerere), PAH (la cerere)

Servicii:

  • Consultanţă aplicaţie 
  • Managementul proiectelor, inginerie 
  • Instalare şi cablare
  • Pachet complet cu documentaţie: schiţă GA, cablare şi montaje, instrucţiuni şi manual de operare
  • Conformitatea nivelului de vibraţie conform IACS E10 
  • Punerea în funcţiune 
  • Instruire privind instrumentul şi întreţinerea acestuia (operaţiuni şi service) 

Conceput pentru condiţii specifice mediilor maritime

Un sistem de monitorizare prin testarea vibraţiilor (conform IACS E10) garantează disponibilitatea maximă a boilerului şi echipamentului. Portofoliul său optimizat reduce costurile şi întreţinerea. Interfaţa uşor de utilizat necesită o expertiză tehnică redusă pentru operare simplificată la bord.

Sistem maritim compact SWAS, inclusiv transmiţătoarele şi senzorii, conceput special pentru condiţii dificile 

Armături cu parametri multipli

pentru monitorizarea tuturor parametrilor relevanţi cu un consum minim de eşantioane 

Soluţie predefinită

Cele mai potrivite instrumente de măsurare şi designuri 

Gata de utilizare

Soluţie compactă standardizată cu dispozitive preasamblate şi calibrate 

Tehnologie de ultimă generaţie

Dispozitive de măsurare cu Memosens, tehnologieHeartbeat şi funcţii de întreţinere predictivă 

Soluţie de măsurare robustă

valoarea pH-ului şi calculul capacităţii rămase pentru schimbul de cationi, şi sistemul automat se opresc dacă temperatura eşantionului depăşeşte limitele de siguranţă 

Sunteţi interesaţi de soluţiile noastre? Consultanţii noştri vă pot răspunde la toate întrebările

Evidenţierea avantajelor ofertelor

/

Sunteţi interesaţi de soluţiile noastre? Consultanţii noştri vă pot răspunde la toate întrebările

Note finale

Exploraţi alte soluţii