Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Picture of Picomag Inline – The economical flowmeter for process quality control and monitoring

Picomag Inline
electromagnetic flowmeter

Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Max. measurement error

    Volume flow: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s

  • Measuring range

    up to 750 l/min

  • Medium temperature range

    -10 to 70°C (+14 to +158 °F)
    Permissible short-term temperature, maximum one hour:
    85 °C (185 °F)
    Repetition after 4 hours at the earliest

  • Max. process pressure

    16 bar

  • Wetted materials

    PEEK, Stainless Steel, FKM, EPDM
    Electrodes: 1.4404/316L

Domeniu de aplicare

Picomag Inline is the economical magmeter for many applications in secondary circuits with conductive liquids in all industries. End customers, skid builders, equipment manufacturers and system integrators value the space-saving Picomag Inline for its flexible installation capabilities. Additionally, its future-oriented, intuitive operation via SmartBlue app on every Bluetooth-enabled smartphone or tablet ensures fast, secure and simple commissioning.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Ideal for process quality control and monitoring due to temperature and conductivity measurement in utilities.


Device properties

  • High shock and vibration resistance

  • Degree of protection: IP65/67

  • Empty pipe detection

  • Wireless remote access via Bluetooth SmartBlue app

  • IO-Link and various I/Os for all line-sizes

  • 1.4" TFT color display with backlight

Avantaje

  • Time-saving, easy configuration even in places difficult to reach – secure Bluetooth connection

  • Fewer measuring points necessary – simultaneous flow, conductivity and temperature measurement

  • Cost-efficient specialist for use in tight spaces e.g. skids – sensor and transmitter in one housing

  • Quick offline configuration check – unique, comfortable knock functionality

  • Simple device access through its whole lifecycle – no manual needed due to intuitive SmartBlue app

  • Instant local process monitoring – large, user-friendly display of all measurement activities

  • Flexible integration into all fieldbus systems – plug-and-play device with IO-Link

Clipuri video

Colecție Fundamental

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products