Domeniu de aplicare
The switching unit FTL325P is used for point level detection in liquid tanks and bulk material silos, also in hazardous explosion areas. Also suitable for liquid detection in pipes for dry running protection for pumps and overfill prevention for tanks with combustible or non-combustible liquids harmful to water. Up to 3 measuring devices for two-point control and point level detection. Functional safety up to SIL3 in accordance to IEC 61508 using Liquiphant with electronic insert FEL57.
Switching unit with intrinsically safe signal circuit for connection to Liquiphant or Soliphant.
Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +158°F) and DIN version only +50°C
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, marine approvals
Avantaje
Nivotester FTL325P for connecting one, two or three measuring cells (1-, 2- or 3-channel devices)
Intrinsically safe signal circuits Ex ia for use of measuring sensor in explosion hazardous areas
Functional safety up to SIL2 through line monitoring. Simplified proof testing to WHG/SIL by pressing push-button
DIN Rail housing for simple series installation on standard rails in switch cabinet
Simple wiring using pluggable terminal blocks
Inputs are galvanically isolated from each other, from the mains and from the outputs
Predecesor
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
| Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
|---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
-
-
Informaţii tehnice (TI)
Nivotester FTL325P
Vibronic
EN RO 29/09/202028/06/201914/08/201501/02/2003Limbă:
Engleză
Versiune:
29/09/2020
Dimensiune fişier:
579.8 KB
Nume fişier:
TI00350FEN_1520.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Nivotester FTL325P, 3-channel
Vibronic
EN RO 21/06/202129/09/202028/06/2019Limbă:
Engleză
Versiune:
21/06/2021
Dimensiune fişier:
1.2 MB
Nume fişier:
BA01970FEN_0321.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Nivotester FTL325P, single-channel
Vibronic
EN RO 29/09/202028/06/2019Limbă:
Engleză
Versiune:
29/09/2020
Dimensiune fişier:
618.6 KB
Nume fişier:
BA01971FEN_0220.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Nivotester FTL325P, 3 canale
Vibronic
EN RO 21/06/202129/09/202028/06/2019Limbă:
Română
Versiune:
21/06/2021
Dimensiune fişier:
889.3 KB
Nume fişier:
KA01432FRO_0321.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Nivotester FTL325P cu un singur canal
Vibronic
EN RO 29/09/202028/06/2019Limbă:
Română
Versiune:
29/09/2020
Dimensiune fişier:
586.2 KB
Nume fişier:
KA01431FRO_0220.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
KA Nivotester FTL325P, 3 canale Detector de nivel cu intrare PFM
Vibronic
EN RO 18/06/2024Limbă:
Română
Versiune:
18/06/2024
Dimensiune fişier:
370 KB
Nume fişier:
KA01702FRO_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
KA Nivotester FTL325P, cu un singur canal Detector de nivel cu intrare PFM
Vibronic
EN RO 18/06/2024Limbă:
Română
Versiune:
18/06/2024
Dimensiune fişier:
352.7 KB
Nume fişier:
KA01701FRO_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Liquiphant M/S + FEL57
Selbsttest
Self testEN RO 27/02/201701/03/2002Limbă:
Engleză
Versiune:
27/02/2017
Dimensiune fişier:
227.1 KB
Nume fişier:
KA00147FA6_1316.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Nivotester FTL325 Betriebsanleitung
Mit eigensicherem Signalstromkreis zum Anschluss an Messaufnehmer
Liquiphant und SoliphantEN RO 24/07/201516/02/200401/04/2001Limbă:
Engleză
Versiune:
24/07/2015
Dimensiune fişier:
605.2 KB
Nume fişier:
KA00168FA6_1315.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Nivotester FTL 325 P-# 1# 1Bedienungsanleitung
Füllstandgrenzschalter mit PFM- Eingang.
EN RO 24/07/201501/04/2001Limbă:
Engleză
Versiune:
24/07/2015
Dimensiune fişier:
440.9 KB
Nume fişier:
KA00167FA6_1315.pdf
-