Instrumentația este esențială pentru producția industrială și controlul proceselor, asigurând faptul că procesele de fabricație sunt atât gestionabile, cât și viabile din punct de vedere economic. De asemenea, asigură și alte câteva avantaje:
Automatizare
Instrumentele care monitorizează și controlează procesele conduc la un nivel ridicat de automatizare în instalațiile industriale. Sistemele de control colectează și analizează datele de proces în timp real, în mod continuu, permițând ajustarea parametrilor individuali pentru a menține condiții optime de proces. Tehnologiile de analiză optică furnizează date de măsurare în timp real, asigurând o transparență a proceselor importantă pentru producători. Integrarea acestor tehnologii cu platforme de automatizare conforme cu standardele din industrie permite colectarea și analiza continuă a datelor, diagnosticarea avansată, autocalibrarea și accesibilitatea de la distanță, ceea ce duce, în cele din urmă, la o productivitate îmbunătățită și la reducerea costurilor operaționale. Măsurarea automatizată a nivelului în rezervoarele de depozitare, de exemplu, permite digitalizarea logisticii materialelor. Datele furnizate în timp real, în mod continuu, permit estimarea precisă a cererii, reduc necesarul de transport și asigură o calitate consecventă a materialelor.
Siguranță îmbunătățită
Sistemele de control al proceselor colectează în mod continuu informații de la senzori și le prelucrează în vederea distribuirii ulterioare sau a întreprinderii unor acțiuni. Acestea pot dispune automat reglarea altor componente în cazul detectării unor anomalii și pot alerta operatorii atunci când un parametru depășește un prag de siguranță, reducând astfel riscul de deteriorare a echipamentelor, de accidente sau alte incidente. Acest lucru este deosebit de important în industriile grele, în cadrul unor procese care implică materiale periculoase, presiuni ridicate sau temperaturi extreme, întrucât protejează sănătatea umană și minimizează riscurile pentru instalație, echipamente și mediu. Instrumentația poate detecta condiții extreme, cum ar fi prezența gazelor periculoase, și poate declanșa alarme sau activa sisteme de oprire de urgență. Prin furnizarea unor măsurători continue, rapide și precise ale temperaturii, pot fi detectate din timp condițiile anormale, prevenind astfel pericole precum supraîncălzirea materialelor explozive. În plus, măsurarea precisă a presiunii ajută la identificarea scurgerilor sau a blocajelor din conducte într-o etapă incipientă, reducând riscul de defectare a echipamentelor.
Eficiență îmbunătățită
Instrumentația de proces îmbunătățește performanța instalației, oferind operatorilor date precise, în timp real, pe care aceștia le pot utiliza pentru a monitoriza și ajusta parametrii de proces, în scopul obținerii unui randament maxim, a unor pierderi minime și a unui consum redus de energie. Ajută la identificarea tehnicilor de producție risipitoare și ineficiente, asigurând, astfel, economii considerabile. Diagnosticările avansate îmbunătățesc și mai mult eficiența instrumentațiilor de măsurare. Monitorizarea și înregistrarea datelor de proces pentru utilități, cu ajutorul unor produse de sistem precum sistemele de gestionare a energiei, constituie baza pentru îmbunătățirea eficienței. De exemplu, aceasta poate implica identificarea risipei de energie în rețelele de abur. Debitmetrele îmbunătățesc eficiența prin furnizarea unor măsurători precise și repetabile ale fluidelor de proces și ale utilităților aferente, constituind astfel baza pentru monitorizarea indicatorilor de performanță. Dispozitivele de măsurare a debitului cu variabile multiple, cum ar fi debitmetrele Coriolis, pot identifica problemele care afectează eficiența prin monitorizarea unor factori precum densitatea, viscozitatea, conductivitatea, temperatura, presiunea și fracția de uscăciune a aburului. Utilizarea dispozitivelor calibrate și a serviciilor de recalibrare asigură conformitatea cu standarde precum ISO 14001 (managementul mediului) și ISO 50001 (managementul energiei).
Calitate îmbunătățită a produsului
Dispozitivele de măsurare asigură menținerea tuturor parametrilor critici ai procesului în limitele prevăzute. Prin controlul acestor variabile, componentele contribuie la asigurarea unor produse de calitate constantă, care respectă standardele industriale și de reglementare impuse. Fiabilitatea dispozitivelor de măsurare este esențială. De exemplu, în producția de ingrediente farmaceutice active (IFA), integritatea produsului și randamentul sunt optimizate prin măsurarea pH-ului și concentrației de oxigen. În procesele de fermentare din industria alimentară și a băuturilor, măsurarea precisă a temperaturii este esențială pentru obținerea celui mai bun produs posibil și pentru evitarea aromelor nedorite.