Specificaţii pe scurt
-
Input
2 x universal (current, voltage, R, RTD, TC, resistance)
-
Output
2 x Analog (current, voltage)
-
Display
LCD
7 segment
Multicolour
Bargraph
TAG unit
Colour change in case of failure -
Power Supply
Wide range power supply 24 to 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
Domeniu de aplicare
Analog measured values are indicated, evaluated and calculated by the process transmitter. With the integrated loop power supply two-wire sensors can be powered. The universal inputs enable the connection of current, voltage, RTDs and TCs. Limit values can be monitored and relays can be switched. Via analog outputs process signals can be forwarded. The integrated application package "differential pressure" allows the quick and easy commissioning for differential pressure applications.
The RMA42 process transmitter exhibits a display, analog inputs for process and status signals, analog and digital outputs, and an interface for configuration. Connected sensors can be powered by the integrated LPS. All measured and calculated values are available as a signal source for display, outputs, relays and the interface.
Plant and apparatus engineering
Control rooms and cabinets
Process control, recording and supervision
Signal adjustment and conversion
Overfill protection (WHG)
Avantaje
SIL 2 approval (optional);
Marine approval
1 or 2 calculated values and linearization table
Min./max. value saved
5-digit 7-segment LC display, backlit
1 or 2 universal inputs
2 relays (optional)
Digital status output (Open Collector)
Clipuri video
Selecţie Lean
-
Produse clasice
- Fiabile, robuste și ușor de întreținut
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
TI RMA42
Process transmitter with control unit
EN RO 13/01/202504/03/202231/07/201910/03/201602/11/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
13/01/2025
Dimensiune fişier:
1 MB
Nume fişier:
TI00150REN_0825-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA RMA42
Process transmitter with control unit
EN RO 13/01/202504/03/202231/07/201910/03/201626/11/2009Limbă:
Engleză
Versiune:
13/01/2025
Dimensiune fişier:
1.8 MB
Nume fişier:
BA00287REN_0825-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
RMA42
Transmiţător de proces
EN RO 13/01/202504/03/202231/07/201912/07/201924/06/2016Limbă:
Română
Versiune:
04/03/2022
Dimensiune fişier:
1.2 MB
Nume fişier:
KA00286RRO_1822-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
RMA42X-HA
Einbauanleitung für den Austausch des Display des RMA42
EN RO 30/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
30/01/2025
Dimensiune fişier:
250 KB
Nume fişier:
71098916.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Powerbaord des RMA42
EN RO 30/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
30/01/2025
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
71098919.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard RMA42
EN RO 30/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
30/01/2025
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
71098917.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
RMA42T-
Einbauanleitung für den Austausch des CPU Karte inkl. Display RAM42
EN RO 30/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
30/01/2025
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
71098914.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
RMA42X-DA
Einbauanleitung für den Austausch des Display des RMA42
EN RO 30/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
30/01/2025
Dimensiune fişier:
259.3 KB
Nume fişier:
71098915.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainbaord des RMA42
EN RO 30/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
30/01/2025
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
71098917.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Powerboard RMA42
EN RO 30/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
30/01/2025
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
71098919.pdf
-