Specificaţii pe scurt
-
Input
1 x analogue 4...20 mA
-
Output
1 x open collector
-
Display
LCD 26 mm (1.02")
5-digit
Bargraph
Plain text display -
Power Supply
Loop powered
Domeniu de aplicare
The indicator shows the measured signal on the large, backlit display. A bar graph indicates the value graphically for a quick process overview. An editable plain text field displays further information like engineering unit or TAG. Limit value infringement is also signalized and an open collector can be switched. The indicator is powered directly from the 4...20 mA loop and doesn't need a separate power supply. For applications in hazardous areas the device is available with Ex approvals.
Microcontroller controlled process indicator with field housing and illuminated LC display. The measuring range, decimal point and offset of the display can be configured comfortably by means of three keys in the device with the housing open or by means of a PC with the FieldCare PC software.
Avantaje
Display of 4 to 20 mA measured values
5-digit measured value display with dimension, bar graph and backlight
No external power supply required
Versions: Fiber glass reinforced plastic respectively aluminum for Ex-applications
Easy 3-key operation; or configuration with FieldCare PC software; or configuration without power supply using setup box
International approvals; marine approval
Allows the HART® transmission protocol to pass unimpeded
Colecție Fundamental
-
Produse simple
- Ușor de ales, instalat și administrat
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
TI RIA16
Loop-powered field indicator
EN RO 13/02/202307/11/201625/04/201427/09/201328/03/2013Limbă:
Engleză
Versiune:
13/02/2023
Dimensiune fişier:
687.5 KB
Nume fişier:
TI00144REN_0623-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA RIA16
Loop-powered field indicator
EN RO 31/01/202325/04/201427/09/201308/04/201308/11/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
31/01/2023
Dimensiune fişier:
2.1 MB
Nume fişier:
BA00280REN_0623-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
KA RIA16
Indicator de teren alimentat în buclă
EN RO 01/03/202321/04/201731/03/201704/11/201426/06/2013Limbă:
Română
Versiune:
01/03/2023
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
KA00279RRO_0523-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
EA Gehäuse RIx16
Einbauanleitung Austausch Gehäuse RIx16
EN RO 03/03/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
03/03/2025
Dimensiune fişier:
391.6 KB
Nume fişier:
71098930.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
EA Elektronik RIA16_RID16
Einbauanleitung für den Austausch der Elektronik RIA16_RID16
EN RO 03/03/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
03/03/2025
Dimensiune fişier:
228.9 KB
Nume fişier:
71098931.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
EA LC-Display RIx16
Einbauanleitung Austausch LC-Display RIx16
EN RO 03/03/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
03/03/2025
Dimensiune fişier:
244.8 KB
Nume fişier:
71098927.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
Information Typenschild DIENST-T
Information zur Typenschild Bestellung mit DIENST-T
EN RO 03/11/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
03/11/2025
Dimensiune fişier:
294.5 KB
Nume fişier:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
EA Elektroik RIA16; RID16
Einbauanleitung Elektroik RIA16; RID16
EN RO 12/01/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
12/01/2026
Dimensiune fişier:
228.9 KB
Nume fişier:
71098931.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
XA RIA14, RIA16
Field Indicator
Ex ib IIC T4...T6 GbEN RO 28/07/202526/12/202228/09/202214/09/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
28/07/2025
Dimensiune fişier:
553.5 KB
Nume fişier:
XA02237KEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
RIA16
FM:
Control Drawing IS, NI, DIP
120500111Limbă:
Engleză
Versiune:
04/03/2014
Dimensiune fişier:
1.4 MB
Nume fişier:
120500111.pdf
-