Specificaţii pe scurt
-
Input
1 x analogue 4...20 mA/HART®
-
Output
Not defined
-
Display
LCD 17 mm (0.67")
5-digit
7-segment bargraph
Plain text display for unit/TAG
Activatable backlight -
Power Supply
Loop powered
Domeniu de aplicare
The process indicator is available with 4 to 20 mA or with HART® protocol. In the HART® version up to 4 measured values of one sensor can be indicated in alternation. For this the indicator can be set as primary or secondary HART® master and actively inquire the values from the sensor. The small voltage drop of < 1V (< 1.9 V with HART®) is a huge advantage especially in Ex-applications, where in most cases only a reduced voltage is available.
Display of 4 to 20 mA measured values or HART® process variables in all industries
Panel-mount housing or field housing as local display
Scalable display value
With the "Level" or "Analysis" options, basic settings can be made on selected sensors and available measured values and units can be preset quickly and easily.
Avantaje
Display of 4 to 20 mA measured values or optionally up to four of a sensor's HART® process variables in all industries; Use as primary or secondary HART® master
5-digit measured value display with 17 mm (0.67") character height with dimension and bargraph; backlight can be activated
Panel-mount housing (IP65) or field housing (IP66; Ex approval) as local display; Minimal installation depth
No external power supply required; Voltage drop ≤1 V (HART® ≤1.9 V)
Easy 3-key operation for configuring the device
International approvals; marine approval
SIL interference freeness acc. to EN 60508
Clipuri video
Colecție Fundamental
-
Produse simple
- Ușor de ales, instalat și administrat
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
TI RIA15
Versiune în limba engleză - 09/2024
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocol
EN RO 30/09/202423/04/202319/07/201925/04/201810/06/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
30/09/2024
Dimensiune fişier:
1.2 MB
Nume fişier:
TI01043KEN_0924-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
XPR0005-xxx
Versiune în limba engleză - 01/2025
Einbauanleitung für den Austausch des Mainbord RIA15
EN RO 23/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
23/01/2025
Dimensiune fişier:
492.3 KB
Nume fişier:
71198181.pdf
-
-
-
Informații tehnice (TI)
TI RIA15
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted
instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocolEN RO 30/09/202423/04/202319/07/201925/04/201810/06/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
30/09/2024
Dimensiune fişier:
1.2 MB
Nume fişier:
TI01043KEN_0924-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA RIA15
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted
instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocolEN RO 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201809/06/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
30/09/2024
Dimensiune fişier:
4 MB
Nume fişier:
BA01170KEN_0924-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
RIA15 Instrucţiuni de utilizare
Instrucțiuni de operare pentru unitatea de afișare de proces RIA15
alimentată în buclăEN RO 23/04/202318/11/2014Limbă:
Română
Versiune:
18/11/2014
Dimensiune fişier:
1.4 MB
Nume fişier:
BA01073KRO_0514.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
KA RIA15
Indicator de proces Ex ia alimentat în buclă ca şi dispozitiv de teren sau instrument montat pe panou pentru semnale de 4 până la 20
mA sau protocol HART®EN RO 30/09/202423/04/202305/12/201706/06/2016Limbă:
Română
Versiune:
30/09/2024
Dimensiune fişier:
491.3 KB
Nume fişier:
KA01141KRO_0624-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
XPR0005-xxx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainbord RIA15
EN RO 23/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
23/01/2025
Dimensiune fişier:
492.3 KB
Nume fişier:
71198181.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
Zubehör RIA15
Zubehör RIA15 RK01
EN RO 17/07/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
17/07/2025
Dimensiune fişier:
116 KB
Nume fişier:
71714920.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
XPR0006-
Einbauanleitung zum Tausch und Bestellung des RIA15 Gehäuse
EN RO 23/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
23/01/2025
Dimensiune fişier:
48.1 KB
Nume fişier:
71193007.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
XPR0006-A1
Einbauanleitung für den Austausch des LC Display RIA15
EN RO 23/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
23/01/2025
Dimensiune fişier:
492.7 KB
Nume fişier:
71198178.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
XPR0006-A4
Einbauanleitung für den Austausch Gehäuse des RIA15
EN RO 30/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
30/01/2025
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
71525936.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
RIA15, ORIA15
Ex ib IIC T6 Gb
EN RO 19/09/202230/07/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
19/09/2022
Dimensiune fişier:
502.1 KB
Nume fişier:
XA02115KEN_0222-00.pdf
-