Despre detectoarele de depășire a înălțimii
Detecția fiabilă a vehiculelor este cheia gestionării eficiente a traficului și a planificării acestuia în mod orientat spre viitor. Detectoarele de depășire a înălțimii monitorizează înălțimea vehiculelor, de exemplu, în fața intrărilor în tuneluri, a pasajelor subterane joase sau podurilor. Atunci când semnalul detectorului este conectat la un sistem de detecție a vehiculelor, semnalele de oprire și de alarmă pot fi declanșate cu o fiabilitate foarte mare. Detectoarele sunt capabile să detecteze depășirea limitelor de înălțime de către un vehicul chiar și atunci când acesta se deplasează cu o viteză de până la 100 km/h – inclusiv în condiții de ploaie, zăpadă sau praf.
Peste 60 de ani de expertiză în tuneluri – cu privirea îndreptată spre viitor
Pe măsură ce intensitatea traficului pe drumurile noastre crește, viitorul se concentrează pe găsirea de modalități pentru a crește disponibilitatea tunelurilor, îmbunătățind în același timp siguranța utilizatorilor de drumuri și în tuneluri. De 60 de ani, ajutăm operatorii de drumuri și tuneluri să facă față acestei provocări, oferind produse inovatoare nu numai pentru măsurarea vizibilității și calității aerului în exploatarea de rutină, ci și pentru măsurarea fluxului de aer și detecția fumului în situații de urgență.
Conducere sigură în tuneluri – de la început până la sfârșit
Portofoliul nostru de senzori pentru tuneluri este conceput pentru tuneluri urbane, tuneluri supraterane și tuneluri din cadrul sistemelor feroviare și de metrou. Indiferent dacă este vorba despre operațiuni de rutină sau situații de urgență, suntem furnizorul dumneavoastră unic pentru toate aplicațiile de monitorizare a tunelurilor.
Măsurăm:
- Fluxul de aer: viteza și direcția
- Calitatea aerului: monoxidul de carbon (CO), monoxidul de azot (NO), dioxidul de azot (NO2)
- Monitorizarea ceții: raza vizuală
- Vizibilitatea: valoarea K
- Siguranța traficului: detecția înălțimilor excesive
- Detecția timpurie a incendiilor: fumul