Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
imagine de prezentare a detectorul de depăşire a înălţimii HISIC450

Detectorul de depăşire a înălţimii
HISIC450

Detecţia depăşirii înălţimii la vehicule

IHISIC
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Measured variables

    Overheight

  • Measuring range

    ≤ 100m for outdoor management

  • Ambient temperature range

    –25 °C ... +55 °C

  • Degree of protection

    IP67

Domeniu de aplicare

Detectorul de depăşire a înălţimii monitorizează înălţimea vehiculelor la intrările în tuneluri, pasaje subterane joase sau poduri joase, de exemplu. Semnalele fiabile de oprire şi alarmă sunt activate atunci când un vehicul declanşează ambele comutatoare fotoelectrice ale HISIC450, iar acest semnal este apoi combinat cu datele din trafic. Chiar şi vehiculele cu înălţime excesivă care circulă cu viteze de până la 100 km/h sunt detectate în mod fiabil. Detectorul poate face faţă chiar şi în condiţii meteorologice dificile, precum ploaie, ninsoare şi nori de praf.

  • Detecţia înălţimii excesive în faţa tunelurilor şi podurilor

Caracteristicile dispozitivului:

  • Carcasă din aluminiu cu acoperire anticorozivă şi grad ridicat de protecţie

  • Încălzitoare pentru lentilele încorporate, pentru a preveni condensarea sau îngheţarea

  • Protecţie împotriva intemperiilor, ninsorilor, ploii şi norilor de praf

  • Accesorii (capotă de protecţie împotriva intemperiilor şi suport de montare) din oţel inoxidabil

  • Reglarea sensibilităţii

  • Insensibil la lumina ambientală

Avantaje

  • Semnale de alarmă fiabile – chiar şi în condiţii meteorologice nefavorabile

  • Detecţia fiabilă a vehiculelor cu înălţime excesivă care circulă cu viteze de până la 100 km/h

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products