Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.
Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).
Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.
Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.
Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).
Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.
Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.
Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).
Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.
Accuracy+/- 4 mm or +/- 0,2 % of set measuring range
Process temperature-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit0.7 bar ... 2.5 bar abs (10 psi ... 36 psi)
Max. measurement distanceLiquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted partsPVDF
Ultrasonic level measurement
Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
Ultrasonic level measurement with Prosonic sensors provides continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of the sensors. Check out the broad range of Prosonic devices for ultrasonic level measurement and click on the button below.
The ultrasonic method is a proved, as well as cost-effective solution for level measurement in liquids and bulk solids. Instruments are available as compact or separate versions. This measuring principle is characterized by easy planning and assembly, fast and safe commissioning, a long service life and reduced maintenance costs. Typical applications include abrasive and aggressive media, even in rough ambient conditions.
Ultrasonic measurement: Measuring Principle
Prosonic is based on the Time-of-Flight principle. A sensor emits ultrasonic pulses, the surface of the media reflects the signal and the sensor detects it again. The Time-of-Flight of the reflected ultrasonic signal is directly proportional to the distance traveled. With the known tank geometry the level can be calculated.
Benefits
Non-contact, maintenance-free measurement
Measurement unaffected by media properties, like dc value or density
Calibration without filling or discharging
Self-cleaning effect due to vibrating sensor diaphragm
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .