Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 80 °C
or 150 °C
(-40 °F ... 176 °F
or 302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...1.5 bar abs
(10 psi...22 psi) -
Max. measurement distance
45 m (148 ft)
-
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Domeniu de aplicare
The FDU95 ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of powdery to coarse bulk materials. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Suited for explosion hazardous areas. Maximum measuring range in solids 45m (148ft).
Sensor for continuous, non-contact level measurement of bulk materials in silos, on belts, stockpiles and in crushers. Typically used in measurements in low structural heights.
Process connection: Thread
Temperature: -40 to +80°C or +150°C (-40 to +176°F or +302°F)
Pressure: +0.7 to +1.5bar (+10 to +22psi)
Maximum measuring range: Solids 45m (148ft)
Blocking distance: 0.7m / 80°C (2.3ft), 0.9m / 150°C (2.9ft)
International explosion protection certificates
Avantaje
Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present
Suited for rough ambient conditions thanks to separate installation from the transmitter
(up to 300m)Reduced build-up formation because of the self-cleaning effect
Integrated automatic sensor detection for transmitters FMU90/FMU95 for simple commissioning
Weather resistant and flood-proof (IP 68)
Non-contact measurement method minimizes service requirements
International Dust-Ex and Gas-Ex certificates available
Clipuri video
Colecție Extended
-
Produse superioare
- Extrem de funcțional și convenabil
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
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN RO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
01/06/2026
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Informații tehnice (TI)
Prosonic S FDU91/91F/92/93/95/96 Technical Information
Ultrasonic sensors for non-contact continuous level and flow measurement
EN RO 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/201123/07/200927/02/200919/08/200818/07/200704/05/200701/03/200730/05/2006Limbă:
Română
Versiune:
30/05/2006
Dimensiune fişier:
608.2 KB
Nume fişier:
TI396F_RO.pdf
-
-
-
Informații tehnice (TI)
Unitate de aliniere FAU40
Accesoriu de instalare pentru senzori ultrasonici sau cu microunde cu
conexiune prin cabluEN RO 01/03/202106/09/200501/07/2003Limbă:
Română
Versiune:
01/03/2021
Dimensiune fişier:
449.3 KB
Nume fişier:
TI00179FRO_1021.pdf
-
-
-
Informații tehnice (TI)
TI Prosonic S FDU95
Tehnologie de măsurare ultrasonică
EN RO 27/03/202614/09/2020Limbă:
Română
Versiune:
27/03/2026
Dimensiune fişier:
706 KB
Nume fişier:
TI01474FRO_0226-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Ultrasonic measuring technology
Level measurement
5 or 10 sensorsEN RO 28/04/202531/05/202117/08/202002/04/201208/09/2009Limbă:
Engleză
Versiune:
28/04/2025
Dimensiune fişier:
2.8 MB
Nume fişier:
BA00344FEN_1725-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex ta/tb IIIC T**°C Da/Db X
Ex tb IIIC T**°C Db XEN RO 11/07/202226/03/2018Limbă:
Engleză
Versiune:
11/07/2022
Dimensiune fişier:
400 KB
Nume fişier:
XA01391FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex tD A20/21 IP65 T*
EN RO 10/05/202101/08/201605/03/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
10/05/2021
Dimensiune fişier:
495.5 KB
Nume fişier:
XA00667FEN_0321.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN RO 27/06/202222/01/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
27/06/2022
Dimensiune fişier:
429.4 KB
Nume fişier:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbLimbă:
Engleză
Versiune:
20/12/2021
Dimensiune fişier:
416.7 KB
Nume fişier:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
Safety Instructions Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 3 G Ex nA IIC T5 Gc (FDU90)
II 3 G Ex nA IIC T6 Gc (FDU91-93/95, FDU91F)
II 3 D Ex tc IIIC Txx°C Dc
EG 05 024EN RO 13/04/201621/11/201301/05/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
13/04/2016
Dimensiune fişier:
997.6 KB
Nume fişier:
XA00609FA3_0316.pdf
-