Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Acces sigur și facil la datele de proces prin Bluetooth

Kemira beneficiază de depanare și punere în funcțiune mai rapide

Kemira este un lider global în soluții sustenabile cu produse chimice pentru industriile cu consum mare de apă. La unitatea de producție a companiei din Bradford, în Regatul Unit, se fabrică polimeri destinați utilizării în procesele de tratare a apei. La fel ca în cazul multor altor procese chimice, producția de polimeri depinde de monitorizarea precisă a anumitor parametri, precum nivelul și temperatura. Echipa de la Kemira utilizează instrumentație de măsurare cu Bluetooth pentru operare rapidă, wireless.

Micropilot FMR60B de la Endress+Hauser și aplicația SmartBlue
Angajați Kemira și Endress+Hauser

Beneficiile

  • Sarcinile de punere în funcțiune, întreținere și documentare
    pot fi efectuate de la distanță prin Bluetooth

  • Reduce riscurile asociate substanțelor periculoase,
    mediilor dificile și potențialelor explozii

  • Utilizare ușoară cu ajutorul aplicației SmartBlue

Paul Farrar, Specialist întreținere, Kemira

„Funcția Bluetooth ne face viața de zece ori mai ușoară. Putem rămâne în cameră de comandă în loc să trebuiască să urcăm pe recipient. Este o modalitate mai sigură de a face lucrurile și este mult mai rapidă.”

Paul Farrar, Specialist întreținere
Kemira

Provocarea

Polimerii sunt substanțe chimice utilizate în procesul de floculare, care permite legarea particulelor solide și formarea unor aglomerări mai mari, numite „flocoane”, care sunt mai ușor de separat. În procesele de floculare a apelor uzate și de tratare a nămolului, particulele sunt agregate sub formă de flocoane pentru a facilita eliminarea acestora sau pentru a ajuta la deshidratarea nămolului. Producția de polimeri se bazează pe o monitorizare precisă. Echipa de la Kemira are nevoie de acces la date în timp real pentru a putea monitoriza procesul și a lua decizii informate privind gestionarea inventarului și întreținerea.

Soluția

Monitorizarea nivelului și a altor parametri implicați în producția de polimeri necesită, în mod tradițional, accesul fizic la instrumentație. În prezent, dispozitivele cu Bluetooth pot fi accesate de la distanță, facilitând monitorizarea și întreținerea celor situate în zone greu accesibile.

Măsurarea nivelului cu Micropilot prin Bluetooth

Kemira a utilizat tehnologia Bluetooth sub forma Micropilot FMR60B de la Endress+Hauser, unul dintre senzorii radar de nouă generație, de 80 GHz, pentru măsurarea nivelului. Pe lângă faptul că asigură acces facil la datele de proces prin Bluetooth, experții de configurare integrați ghidează utilizatorii pe parcursul etapelor de punere în funcțiune, testare de probă și verificare a dispozitivelor, asigurând operarea simplă. Heartbeat Technology oferă funcții de verificare și monitorizare pentru identificarea anomaliilor, în scopul îmbunătățirii siguranței și productivității.

Contactaţi-ne

Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.