Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Precizie îmbunătățită la măsurarea nivelului de butanol

Nufarm reduce incertitudinea de măsurare până la sub 1%

Senzorul radar Micropilot FMR62B, care face parte din noua generație de senzori radar de nivel de 80 GHz, s-a dovedit extrem de util într-o uzină chimică din Bradford. Funcțiile avansate ale dispozitivului, inclusiv tehnologiile Heartbeat și Bluetooth, au îmbunătățit precizia și au simplificat utilizarea pentru Nufarm, o companie tehnologică globală producătoare de substanțe de protecție a culturilor și semințelor.

Rezervoarele de stocare a substanțelor chimice ale companiei Nufarm, la uzina din Wyke, Bradford.

Nufarm produce o gamă largă de produse pentru protecția culturilor

Inginer într-o uzină chimică gestionând dispozitive cu ajutorul Field Xpert SMT70

Gestionarea dispozitivelor cu Field Xpert SMT70

Beneficiile

  • Performanță de măsurare precisă

  • Productivitate îmbunătățită datorită monitorizării, verificării și diagnosticării în timpul procesului, cu Heartbeat Technology

  • Acces de la distanță la datele dispozitivului prin Bluetooth

  • Manevrare ușoară

  • Asistență de specialitate pentru proiecte

Ben Ross, Inginer fiabilitate EC&I, Nufarm

„Endress+Hauser a fost prezentă la fiecare pas.”

Dl Ben Ross, Inginer fiabilitate EC&I
Nufarm

Provocarea

Uzina Nufarm din Wyke, Bradford, are nevoie de o monitorizare atentă a nivelului din rezervoare pentru a asigura completarea cu substanțele chimice utilizate în proces, pe baza unui control precis al stocurilor, precum și pentru a garanta că procesele și a lucrările de întreținere se desfășoară în condiții bune, fără durate de nefuncționare neplanificate. Dispozitivul radar de măsurare existent într-un rezervor orizontal de butanol se învechise, iar compania căuta o soluție pentru a îmbunătăți precizia și a ușura operațiunile. 

Soluția

Senzorul radar Micropilot FMR62B este utilizat pentru măsurarea continuă, fără contact, a nivelului în aplicații dificile cu lichide. Acesta face față cu succes unor cerințe de proces precum temperaturile și presiunile ridicate, precum și variațiilor de fluid, fiind astfel ideal pentru aplicațiile din industria chimică, precum cele ale companiei Nufarm. Un dispozitiv FMR62B a fost instalat pe rezervorul de butanol și s-a calculat un tabel de liniarizare pentru a converti nivelul în volum, în vederea monitorizării precise a stocurilor și a consumului în cadrul uzinei.

Funcțiile avansate asigură o vizibilitate îmbunătățită

Pe lângă Bluetooth, dispozitivul radar este dotat cu Heartbeat Technology, care îmbunătățește fiabilitatea măsurătorilor prin diagnosticare rapidă și verificarea dispozitivului la fața locului, fără întreruperea procesului. „Folosim foarte mult Heartbeat Technology”, confirmă Ben Ross. „În loc să demontăm toate instrumentele la fiecare oprire – întrucât este o operațiune de amploare și implică riscuri de siguranță – putem efectua mai întâi o verificare de tip Heartbeat Verification pentru a depista eventualele defecțiuni și a stabili dacă sunt necesare teste suplimentare.”

Contactaţi-ne

Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil