Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08")
Solids: +/- 4 mm (0.16") -
Process temperature
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Max. measurement distance
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft)
80 mm/ 3": 30m (98.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Domeniu de aplicare
The Micropilot FMR30B is made for continuous non-contact level measurement equipped with 80 GHz-technology. The installation and commissioning of the device is fast and easy due to its simple design and guiding wizards. Remote access via Bluetooth or on-site access via the color touch display ensures easy operation. With on-demand process verification and device diagnostics, thanks to Heartbeat Technology, downtime can be reduced. The compact device is ideal for narrow installation conditions.
Micropilot FMR30B is a free space radar device with a measuring range of up to 30m (98ft) for level measurement in liquids and solids. It is suitable for utility applications across all industries and the perfect match for applications in Water, Wastewater & Waste as well as for basic applications in Mining, Minerals & Metals and Food & Beverage industry:
Open basins
River monitoring
Sewer management
Pump station / lift station
Open channel flow
IBC and storage tanks
Silos
Stockpiles
Pneumatic conveying
Avantaje
Fast commissioning and operation thanks to guided setup sequences (wizards)
Bluetooth connectivity enables easy, reliable and encrypted wireless remote access
Comfortable on-site access via color touch display
Device identification during Bluetooth connection thanks to “It’s me-function” (flashing display)
Simple device selection thanks to clear segmentation and easy configuration
Heartbeat Technology allows on-demand verification and diagnostics guided through the wizard without process interruption
Clipuri video
Selecţie Lean
-
Produse clasice
- Fiabile, robuste și ușor de întreținut
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
TI Micropilot FMR30B
Versiune în limba engleză - 09/2025
Free-space radar HART
EN RO 30/09/202510/12/202425/09/2024Limbă:
Engleză
Versiune:
30/09/2025
Dimensiune fişier:
2.8 MB
Nume fişier:
TI01806FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Informații tehnice (TI)
TI Micropilot FMR30B
Free-space radar
HARTEN RO 30/09/202510/12/202425/09/2024Limbă:
Engleză
Versiune:
30/09/2025
Dimensiune fişier:
2.8 MB
Nume fişier:
TI01806FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA Micropilot FMR30B
Free-space radar
HARTEN RO 30/09/202525/09/2024Limbă:
Engleză
Versiune:
30/09/2025
Dimensiune fişier:
2.9 MB
Nume fişier:
BA02373FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Parametru dispozitiv (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN RO 30/07/202530/09/2024Limbă:
Engleză
Versiune:
30/07/2025
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
GP01229FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
KA Micropilot FMR30B
Radar de măsurare în spaţiu liber
HARTEN RO 30/09/202525/09/2024Limbă:
Română
Versiune:
30/09/2025
Dimensiune fişier:
1.5 MB
Nume fişier:
KA01724FRO_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
EA Cable gland M20x1.5
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot,
Cerabar, DeltabarEN RO 29/08/202511/09/202327/01/202225/05/202006/02/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
29/08/2025
Dimensiune fişier:
1.5 MB
Nume fişier:
EA01262FEN_0725-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
EA UNI DN 80/80 (3") slip-on flange, 80 mm DN 100/100 (4") antenna, 80 mm DN 150/150 (6") antenna, 80 mm antenna
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN RO 17/10/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
17/10/2025
Dimensiune fişier:
1003.1 KB
Nume fişier:
EA01719FEN_01.25-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
EA Display with cover, cover seal
Micropilot
EN RO 31/01/202531/08/2024Limbă:
Engleză
Versiune:
31/01/2025
Dimensiune fişier:
553.4 KB
Nume fişier:
EA01502FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
XA Micropilot FMR30B
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN RO 30/09/202507/07/2025Limbă:
Română
Versiune:
30/09/2025
Dimensiune fişier:
404.5 KB
Nume fişier:
XA03512FRO_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
XA Micropilot FMR30B
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T200 135 °C DaEN RO 15/10/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
15/10/2025
Dimensiune fişier:
493.9 KB
Nume fişier:
XA03630FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
XA Micropilot FMR30B
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN RO 06/08/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
06/08/2026
Dimensiune fişier:
386.1 KB
Nume fişier:
XA03626FEN_0125-00.pdf
-