Specificaţii pe scurt
-
Input
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Output
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24...230 V AC/DC
Domeniu de aplicare
The active barrier is used for transmission and galvanic isolation of 4 to 20 mA/HART signals. The device has an active / passive current input to which a 2- or 4-wire transmitter can be connected directly. The output of the device can be operated actively or passively. The current signal is then available to the PLC / controller or for further instrumentation at pluggable screw or optional push-in terminals.
1-channel active barrier, wide-range power supply
Transmission and galvanic isolation of analog 0/4 to 20 mA signals
Optionally intrinsic safe [Ex-ia] signals from hazardous area
Bidirectional transmission of HART® communication signals
Feeding or not feeding input for 2- or 4-wire instruments
Active or passive signal output
Ambient temperature range: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Avantaje
Wide range power supply of 19.2 to 253 V AC/DC
Quick and easy wiring thanks to plug-in terminals
Optional for safety-oriented applications up to SIL 2 (SC3) in accordance with IEC 61508
Optional installation in Ex Zone 2
Compact housing width with 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space
Option for installation rotated by 180° (terminals for power supply at top or bottom)
Clipuri video
Colecție Fundamental
-
Produse simple
- Ușor de ales, instalat și administrat
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
TI RN42
Active barrier
EN RO 20/06/202401/06/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
20/06/2024
Dimensiune fişier:
683.7 KB
Nume fişier:
TI01584KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA RN42
Active barrier, 1-channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with
24 to 230 V (AC/DC) and active/passive input and output,
optionally with SIL and ExEN RO 21/06/202402/06/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
21/06/2024
Dimensiune fişier:
1.1 MB
Nume fişier:
BA02090KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
KA RN42
Barieră activă, 1 canal/SD pentru 4 - 20 mA, HART® transparent cu 24 - 230 V <sub>c.a./c.c.</sub> şi intrare şi ieşire active/pasive
, disponibilă opţional cu SIL şi ExEN RO 21/06/202426/12/202220/12/202124/06/2021Limbă:
Română
Versiune:
21/06/2024
Dimensiune fişier:
513.5 KB
Nume fişier:
KA01509KRO_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN RO 31/01/2023Limbă:
Română
Versiune:
31/01/2023
Dimensiune fişier:
361.7 KB
Nume fişier:
XA03109KRO_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN RO 26/09/2022Limbă:
Engleză
Versiune:
26/09/2022
Dimensiune fişier:
366.1 KB
Nume fişier:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN RO 24/05/2023Limbă:
Engleză
Versiune:
24/05/2023
Dimensiune fişier:
363.8 KB
Nume fişier:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN RO 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Limbă:
Română
Versiune:
15/05/2023
Dimensiune fişier:
371.5 KB
Nume fişier:
XA02086KRO_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN RO 17/10/2023Limbă:
Engleză
Versiune:
17/10/2023
Dimensiune fişier:
367.9 KB
Nume fişier:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Siguranță funcțională (FY)
RN22, RN42
Active barrier for isolating 4 to 20 mA standard signal circuits,
HART-transparentEN RO 29/10/202115/01/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
29/10/2021
Dimensiune fişier:
2.3 MB
Nume fişier:
FY01034KEN_0221-00.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Limbă:
Japoneză
Versiune:
29/08/2022
Dimensiune fişier:
11.7 MB
Nume fişier:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-