Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture surge arrester HAW569

HAW569 surge protective device

Surge protective device for installation in the field device for power supply and communication signals optional with SIL and Ex approval

HAW569
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Domeniu de aplicare

The HAW569 surge arrester is suitable for protecting the electronics of field devices against damage caused by overvoltage. Surges occurring on signal lines (e.g. 4 to 20 mA), fieldbus communication lines (HART, PA, FF) and power supply lines are safely limited or discharged to earth.
The functionality of the transmitter or the electronics to be protected is unaffected, since no problematic voltage drop occurs due to the impedance-free connection of the protective devices.

Typical applications for the HAW569 are found in process automation in the chemical, pharmaceutical, oil & gas industries as well as in water and wastewater treatment.

Avantaje

  • Compact surge arrester for signal, communication and power supply cables - also available for hazardous areas

  • Increased plant availability through reliable protection of measuring instruments – direct mounting in the field transmitter for simple and rapid integration

  • Hazardous area versions (Ex ia/Ex d)

  • For safety-related applications up to SIL 2 (optional)

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products