Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture surge arrester HAW562

HAW562 surge protective devices

DIN rail surge protective device for installation in the control cabinet for power supply and communication signals optional with SIL and Ex approval

HAW562
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Domeniu de aplicare

The HAW562 surge protective device is used to protect electronic components from being destroyed by overvoltage. It ensures that overvoltage surges which occur in signal cables (e.g. 4 to 20 mA), in communication lines (fieldbuses) and in power lines are safely limited or passed into the ground. The functionality of the transmitter or the electronics component to be protected is not affected.

Surge arresters are used to weaken residual currents from upstream lightning protection steps and to limit system-induced or -generated overvoltage surges.

HAW562 units are primarily used in process automation and in measuring and communication technology within the water & wastewater, chemical, oil & gas as well as power & energy industry.

Avantaje

  • Investment intensive measuring instruments protected

  • Increased plant availability as surge arrester is perfectly matched to the electronic components involved in process automation and process measuring technology

  • Application in Ex areas - optionally available with SIL2 intrinsically safe approvals

  • Vibration and shock tested according to EN 60068-2

  • Direct and indirect shield grounding

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products