Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Ambient temperature rangeMERCEM300Z: –20 °C ... +50 °C MERCEM300Z Indoor: +5 °C ... +35 °C
Process temperature≤ +1,300 °C
Soluţii de monitorizare a emisiilor
Motorul nostru de căutare a produselor vă ajută să căutaţi dispozitive de măsurare, software sau componente de sistem adecvate pe baza caracteristicilor produsului.
Pentru a reduce emisiile în mod specific, este necesară analizarea şi monitorizarea fiabilă a concentraţiilor de gaze. Folosim tehnologii inovatoare şi principii de măsurare verificate pentru a oferi soluţii orientate spre viitor – chiar şi pentru măsurarea gazelor agresive sau toxice şi instalarea dispozitivelor în zone cu risc de explozie. Reţeaua globală şi eficientă de vânzări şi serviciile competente oferă asistenţă la implementarea proiectelor şi la întreţinerea tehnologiei de măsurare instalate. Serviciile digitale, precum nu numai că asigură monitorizarea stării, ci şi capacitatea de a evalua analitic datele privind starea şi aplicaţia.
Experienţa noastră de zeci de ani în planificarea, proiectarea şi punerea în funcţiune a soluţiilor de sistem face din noi un partener pe care vă puteţi baza. Sistemele pentru măsurarea continuă a emisiilor (CEMS) şi analiza gazelor de proces (PGA) sunt proiectate modular şi adaptate cerinţelor individuale. Veţi beneficia, de asemenea, de consultanţă personalizată detaliată şi de servicii flexibile pe întreaga durată a proiectului – de la planificarea proiectului până la întreţinerea pe întreaga durată de viaţă. Acest lucru înseamnă programe mai eficiente, costuri mai mici şi riscuri reduse.
Tehnologie la faţa locului: soluţia potrivită pentru rezultate de măsurare rapide şi nealterate
Datorită tehnologiei noastre inovatoare de măsurare la faţa locului, dispozitivele de măsurare pot fi instalate în conducta prin care curge gazul şi direct la locul de măsurare. Această soluţie constând în dispozitivele prezentate este caracterizată în special prin timpi de răspuns foarte scurţi şi un necesar minim de întreţinere. Măsurarea are loc pe întreaga lungime a conductei de transport al gazului (conductă transversală) sau pe o distanţă de măsurare mai lungă în cazul tipului cu sondă de măsurare. Acest lucru permite analizoarelor de gaz de la faţa locului să furnizeze valori măsurate mai reprezentative decât o soluţie extractivă.
Avantajele tehnologiei de măsurare la faţa locului:
Măsurare directă şi nealterată
Măsurare rapidă – aproape în timp real
Efort de întreţinere redus
Tehnologie extractivă: rezultate precise ale măsurării chiar şi în condiţii dificile
Analizoarele noastre de gaze extractive pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicaţii. O parte din fluxul de gaz este prelevată din conducta de transport al gazului prin sonde de măsurare selectate, condiţionată şi apoi direcţionată către modulul analizorului în condiţii constante. Întregul proces de tratare a gazului – de la prelevare şi condiţionare până la analiză – este proiectat în mod optim pentru sarcina de măsurare specifică. Această flexibilitate permite măsurarea gazelor agresive, inflamabile sau otrăvitoare – chiar şi în condiţii de proces dificile, cum ar fi temperaturi ridicate, presiuni sau concentraţii ridicate de praf.
Avantajele analizei gazelor extractive:
Flexibilitate mare
Măsurare chiar şi în condiţii de proces diferite
Măsurare foarte precisă
Monitorizarea stării şi servicii de monitorizare
Aflaţi încă de astăzi ce se va întâmpla mâine: caseta de monitorizare este o soluţie digitală pentru monitorizarea continuă a stării dispozitivului şi instalaţiei, precum şi a aplicaţiei în sine. Combinaţia sa de date istorice şi în timp real oferă informaţii transparente privind depăşirile valorilor limită şi schimbările de stare. Datele sunt analizate pentru a genera diagnosticări, statistici şi prognoze care permit o întreţinere predictivă şi bazată pe necesităţi. De asemenea, aceasta permite operarea dispozitivelor şi instalaţiilor în intervalul de randament ridicat şi utilizarea eficientă a resurselor. Ca o extensie inteligentă a soluţiilor noastre de produse existente, caseta de monitorizare, în combinaţie cu serviciile digitale, creşte productivitatea aplicaţiilor industriale într-un mod specific.
Articole
Descoperiţi resurse suplimentare
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Bazaţi-vă pe experienţa noastră de zeci de ani şi pe portofoliul complet de soluţii pentru monitorizarea continuă a emisiilor, cu soluţii orientate spre viitor, adaptate sarcinilor de măsurare specifice din industria dumneavoastră.
Discover how a power plant in Kuopio modernized emissions monitoring with the MCS200HW analyzer system, combining reliable operation, regulatory compliance, and reduced maintenance effort.
/
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .