Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
O stație de transformare a deșeurilor în energie din Sant Adrià del Besòs, de lângă Barcelona, Spania, a implementat un sistem inovator pentru asigurarea unor practici de mediu mai bune. Stația este deținută de TERSA Group, o companie publică de management al mediului, destinată tratării deșeurilor municipale. SICK Spania (cu soluții comercializate în prezent sub brandul Endress+Hauser Spania) a instalat două sisteme de măsurare, dublând astfel fiabilitatea datelor privind emisiile stației.
Rezultatele:
În conformitate cu măsurile adoptate de autoritățile locale pentru îmbunătățirea calității aerului, TERSA Group își propune să atingă cele mai înalte standarde posibile în ceea ce privește eficiența și sustenabilitatea mediului. Acest consideră că noul sistem catalitic instalat în stația de transformare a deșeurilor în energie, bazat pe o tehnologie de măsurare dovedită, reprezintă o componentă esențială a eforturilor sale.
Proiectul a fost derulat în urma unei proceduri de licitație publică câștigată de PASCH, o companie spaniolă specializată în furnizarea și întreținerea echipamentelor.
Stația sustenabilă de transformare a deșeurilor în energie a companiei TERSA din Barcelona
Cerința clientului: „Avem nevoie de cea mai bună soluție disponibilă pentru monitorizarea emisiilor”
Stația dispune de trei linii de tratare a deșeurilor, cu o capacitate anuală maximă de 360.000 de tone și o producție anuală de 200.000 MW de energie electrică. „Datorită amplasamentului și specificului activității, stația poate avea un impact semnificativ asupra mediului. „Pentru a ne asigura că respectăm nivelurile stabilite prin standardele legale, avem nevoie de cea mai bună tehnologie disponibilă pentru măsurarea emisiilor”, a explicat Alessandro Leotta, Directorul departamentului de transformare a deșeurilor în energie din cadrul TERSA Group.
Soluția noastră:
Având în vedere acest obiectiv, echipamentele adecvate de măsurare a parametrilor de mediu contribuie la îmbunătățirea eficienței proceselor, minimizând, în același timp, impactul stației asupra mediului înconjurător. Acest proiect a implicat un sistem complet de analizor montat în coșul de fum, împreună cu un sistem redundant, conceput pentru a dubla fiabilitatea datelor privind emisiile stației transmise autorităților catalane.
Aceste două echipamente sunt alcătuite din două analizoare multicomponente MCS100FT, două analizoare de mercur MERCEM300Z, două analizoare de particule DUSTHUNTER SP100, două instrumente de măsurare a debitului de gaz FLOWSIC100, două elemente de monitorizare de la distanță MPR și două dulapuri de comandă, alături de un sistem de gestionare a datelor și un alt sistem utilizat atât de stație, cât și de autoritățile locale pentru a transmite datele.
Contractul de furnizare a echipamentelor include servicii de întreținere 24/7, cu un timp de răspuns de 4 ore. Sistemul dispune și de un serviciu de monitorizare de la distanță, operat din Germania, care îmbunătățește nivelul de asistență.
În timpul perioadei de restricții impuse de pandemia de COVID-19, sistemul de monitorizare MPR a făcut posibilă diagnosticarea defecțiunilor, întreținerea analizoarelor și gestionarea de la distanță a alarmelor, precum și configurarea automatizată a setărilor QAL3. Toate aceste caracteristici au contribuit la menținerea funcționării stației și la asigurarea serviciilor esențiale.
Contactaţi-ne
Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?
Bazaţi-vă pe experienţa noastră de zeci de ani şi pe portofoliul complet de soluţii pentru monitorizarea continuă a emisiilor, cu soluţii orientate spre viitor, adaptate sarcinilor de măsurare specifice din industria dumneavoastră.
Sustenabilitatea mediului depinde de detecţia şi măsurarea precisă a emisiilor de praf şi particule. Dispozitivele noastre robuste şi cu necesar mic de întreţinere stabilesc noi standarde în domeniul sistemelor de măsurare a particulelor.
Proline Prosonic Flow and FLOWSIC ultrasonic sensors guarantee versatile and economical measurement of gases and liquids up to a nominal diameter DN 4000 (156")
Analiza modernă a gazelor şi măsurarea parametrilor de proces ajută industria să facă faţă unor provocări majore. Tehnologiile noastre permit dezvoltarea în comun a unor soluţii personalizate pentru o eficienţă sporită.
Tratarea termică a deșeurilor are un rol important în managementul deșeurilor, deoarece reduce drastic volumul deșeurilor, generează energie regenerabilă și elimină poluanții din ciclul nutrienților.
Deşeurile nereciclabile sunt incinerate pentru a reduce volumul, a genera energie şi a recupera materiale. Curăţarea eficientă a gazelor de ardere necesită monitorizarea rapidă a CO şi O₂.
Pe măsură ce normele privind emisiile se înăspresc, analizoarele inteligente și senzorii asigură curățarea optimă a gazelor și monitorizarea continuă a poluanților și a mercurului pentru conformitate.
/
TERSA este o societate de stat, care își desfășoară activitatea în zona metropolitană a Barcelonei, specializată în gestionarea serviciilor de mediu legate de economia circulară. Prin activitatea desfășurată, societatea oferă soluții la provocările care țin de gestionarea deșeurilor, precum și de generarea și comercializarea de energie regenerabilă; de asemenea, aceasta încurajează implicarea cetățenilor în demersurile de protecție a mediului. TERSA Group este alcătuit din companiile TERSA, SEMESA și SIRESA.
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .