Sisteme de monitorizare continuă a emisiilor: Tehnologie de măsurare dovedită pentru respectarea reglementărilor și informații operaționale
Cerințele de reglementare pentru monitorizarea și raportarea emisiilor devin din ce în ce mai stricte în aproape fiecare țară din lume. Soluțiile de sistem cu analizatoare monitorizează emisiile, asigură respectarea valorilor limită și limitarea eliberării altor substanțe în mediul înconjurător.
Pentru a reduce emisiile, aerul evacuat din diverse procese este curățat. Soluțiile inteligente bazate pe senzori permit sistemelor de curățare a aerului evacuat să funcționeze eficient și să ofere o eficiență optimă.
În industria deșeurilor, se aplică diverse cerințe, în funcție de tipul de stație de incinerare, de exemplu, pentru deșeuri menajere, deșeuri industriale sau deșeuri periculoase. Poluanții precum HCl, HF, NOx, SO2, VOC (compuși organici volatili) și cantitatea de praf și O2 și/sau H2O trebuie măsurați continuu în conformitate cu reglementările locale de mediu. Din ce în ce mai des, parametrul suplimentar pentru mercur total Hg trebuie, de asemenea, detectat continuu.
Potențialul dumneavoastră de optimizare în procesul de monitorizare a emisiilor
Consultați harta procesului pentru a înțelege parametrii cheie de măsurare în monitorizarea emisiilor și pentru a descoperi domeniile în care îmbunătățirile specifice pot reduce pierderile de produs și consumul de energie.
Monitorizarea continuă a emisiilor tuturor compușilor poluanți relevanți din gazele de eșapament
Sistemele de monitorizare continuă a emisiilor (CEMS) precum MERCEM300Z și MCS200HW sau MCS100FT asigură simultan măsurarea în timp real a Hg și a tuturor celorlalți compuși poluanți relevanți din gazele evacuate, asigurând respectarea în mod fiabil a valorilor limită. Operarea simplă și cerințele minime de întreținere susțin performanța stabilă, pe termen lung, a instalației.
Sistemul de analizor poate fi configurat precis pentru sarcina de măsurare. Rezultatul este un sistem de analizor personalizat, care este extrem de economic, dar și de înaltă performanță. Dacă cerințele viitoare vor necesita monitorizarea unor poluanți suplimentari, de exemplu ca urmare a unei autorizații actualizate pentru instalație, sistemul de analizor poate fi extins flexibil. Noi componente de măsurare pot fi adăugate la fața locului, reducând la minimum atât durata de nefuncționare, cât și costurile.
Monitorizarea mercurului din emisii
În unele țări, cum ar fi Germania, măsurarea continuă a conținutului total de mercur este obligatorie și pentru stațiile de incinerare a deșeurilor.
Analizorul de gaze extractive MERCEM300Z este testat în conformitate cu EN 15267-3, cu un interval al conținutului total de mercur de la 0 la 10 µg/m³. Cel mai mare avantaj al MERCEM300Z este acela că transformă mercurul oxidat în mercur elementar fără adăugarea de substanțe chimice sau convertizoare, ceea ce reduce semnificativ lucrările de întreținere necesare în comparație cu alte sisteme de măsurare.
Măsurarea concentrației de praf din gazele uscate și umede
Praful poate fi măsurat prin extracție continuă în cazul gazelor umede sau la fața locului în condiții de depozitare uscată. Endress+Hauser furnizează soluții de soluții dovedite pentru ambele aplicații. Pentru aplicația standard cu gaze de ardere uscate (peste punctul de rouă acid), DUSTHUNTER S (principiu de măsurare cu lumină dispersată) și DUSTHUNTER T (principiu de măsurare cu transmisie) sunt cele mai potrivite conform reglementărilor locale și cerințelor privind măsurarea emisiilor. În cazul gazelor de ardere umede (sub punctul de rouă acid), se utilizează dispozitivul de măsurare al cantității de praf FWE200DH. În acest caz, gazul care urmează să fie măsurat este îndepărtat într-un bypass din coșul de evacuare, încălzit peste punctul de rouă acid și măsurat continuu.
Măsurarea debitului de gaz din coșul de evacuare
Măsurarea fiabilă a debitului de gaz
Măsurarea cea mai precisă a debitului este necesară pentru calculul exact al costurilor de transport și este importantă, de asemenea, pentru tranzacționarea certificatelor de emisii.
Contorul pentru debit volumic FLOWSIC100 măsoară continuu debitul de gaz. Dispozitivul necesită întreținere minimă datorită tehnologiei cu ultrasunete utilizate. Calitatea ridicată a măsurării debitului este esențială, deoarece concentrațiile de poluanți sunt exprimate în raport cu volumul de gaze de ardere măsurat și sunt raportate în final în kg/h.
Având în vedere controlul precis al emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) care va fi necesar în viitor, măsurarea cât mai precisă a debitului va deveni și mai importantă.
Soluție compactă pentru măsurarea prafului, a debitului, a presiunii și a temperaturii
Cu Combiprobe CP100, praful, debitul, presiunea și temperatura pot fi măsurate în coșul de evacuare cu un consum minim de spațiu. Această soluție implică instalarea unui DUSTHUNTER SP100 (metoda cu lumină dispersată), a unui FLOWSIC100 PR (dispozitiv cu sondă de măsurare a debitului cu ultrasunete), a unui senzor de temperatură și a unui senzor de presiune pe o flanșă combinată (DN250 PN6). Aceasta elimină necesitatea unor flanșe suplimentare. Această soluție de economisire a spațiului își dovedește utilitatea în special în cazurile în care este necesară o proiectare redundantă a dispozitivelor de măsurare.
Gestionarea datelor privind emisiile
Sistemul de achiziție și procesare a datelor MEAC (DAHS) este conceput pentru înregistrarea, salvarea, normalizarea, evaluarea, afișarea și transferul datelor de măsurare a emisiilor. Este disponibil în mai multe variante, care efectuează raportarea conform cerințelor locale.
MEAC300 este testat și certificat TÜV și oferă analize de date care utilizează date QAL3 privind controlul abaterilor, printre alte elemente, și oferă, de asemenea, soluții care implică MEAC pentru funcționare redundantă. Pentru transferul de date digitale către sistemul de control, sunt disponibile toate protocoalele standard de transmisie a datelor.
Măsurarea CO2 biogenic: principalele motive
Sistemele de tranzacționare a certificatelor de emisii (ETS), precum UE ETS, Ghidul Agenției de Mediu din Regatul Unit privind inventarul de poluare, BEHG din Germania și Creditele de reducere a emisiilor certificate din China (CCER), sunt în funcțiune. Toate legile sunt diferite pentru carbonul fosil și cel regenerabil. Pentru a determina ponderea surselor regenerabile, este necesară eșantionarea continuă a CO2 biogenic, urmată de analiza C14 în laborator. Instalațiile de tratare termică a deșeurilor cu unități de captare a carbonului vor contribui major la emisiile negative de CO2 datorită părții biogenice a materiei prime eterogene. Emisiile nete zero de GES pot fi atinse doar cu emisii negative semnificative de CO2 care să echilibreze restul de GES (de exemplu, cele provenite din agricultură). Este de dorit să se cunoască cât mai exact posibil cantitatea de emisii negative de CO2. Pentru utilizarea ulterioară CO2 capturat, fracția ecologică este importantă pentru evaluarea ecologică și bazată pe biomasă. În plus, ponderea energiei regenerabile recuperate de stațiile de incinerare a deșeurilor este de mare interes public. În unele orașe europene, gestionarea deșeurilor pe cap de locuitor se bazează pe porțiunea de combustibili fosili. De asemenea, în acest scop, este necesară determinarea fracțiilor fosile și de CO2 biogenic.
Endress+Hauser a stabilit o cooperare cu Genius5-Instruments GmbH pentru vânzarea și întreținerea la nivel mondial a sistemului de măsurare PmCTrace pentru CO2 biogenic, o parte viitoare a CEMS în stațiile de tratare termică a deșeurilor.
Monitorizarea emisiilor în timp real menține conformitatea cu RWE
RWE se bazează pe sistemul PowerCEMS100 de la Endress+Hauser în fabrica sa din Didcot pentru furnizarea de date precise, în timp real, privind emisiile de NOx, SO₂, CO și CO₂, asigurând o funcționare fiabilă și conformitatea cu reglementările.