Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
ConformitiesApproved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Dust concentration: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³ The measurement depends on measuring distance and dust properties
Dispozitive de măsurare a particulelor
Motorul nostru de căutare a produselor vă ajută să căutaţi dispozitive de măsurare, software sau componente de sistem adecvate pe baza caracteristicilor produsului.
Protecţia durabilă a mediului se bazează pe detecţia şi măsurarea exacte ale emisiilor de praf şi particule. Acest lucru se datorează faptului că particulele de praf, în special cele provenite din instalaţiile industriale, au un impact semnificativ asupra oamenilor şi a zonelor naturale. Monitorizarea particulelor în aerul din încăperi devine, de asemenea, tot mai importantă. Cu portofoliul său cuprinzător de produse pentru intervale de măsurare şi diametre ale conductelor de gaz de toate mărimile, oferim soluţii adecvate chiar şi pentru sarcini de măsurare dificile, cum ar fi măsurarea prafului în gazele umede. Desigur, sunt disponibile şi dispozitive a căror adecvare a fost testată, precum şi dispozitive cu testare automată a punctului zero şi a punctului de referinţă. La unele dispozitive, pot fi selectate funcţii precum monitorizarea contaminării sau autoalinierea automată, care completează caracteristicile remarcabile ale dispozitivelor noastre de măsurare a concentraţiei de praf.
Măsurarea concentraţiei de praf
În funcţie de condiţiile limită, măsurarea luminii dispersate sau a transmitanţei poate fi mai potrivită pentru detectarea concentraţiilor de praf. În cazul principiului măsurării transmitanţei, măsurarea se bazează pe atenuarea unui fascicul luminos prin absorbţia luminii de către particule. În cazul principiului de măsurare a luminii dispersate, există două opţiuni: la retro-dispersare, se măsoară lumina reflectată de particule. La dispersarea frontală, radiaţia împrăştiată prin refracţie sau difracţie în direcţia înainte a luminii incidente serveşte ca mărime măsurată. Toate aceste principii de măsurare sunt integrate în dispozitivele noastre de măsurare a concentraţiei de praf, pentru a putea răspunde în mod optim diferitelor cerinţe ale sarcinilor de măsurare.
Măsurarea luminii dispersate: Alegerea potrivită pentru concentraţii mici de praf
În cazul luminii dispersate, lumina radiată este dispersată de particulele din amestecul de gaze şi detectată de un receptor sensibil. Datorită sensibilităţii sale ridicate, principiul luminii dispersate este potrivit în special pentru concentraţii scăzute de praf, chiar şi sub 1 mg/m³. În funcţie de cerinţele specifice sistemului şi de proprietăţile particulelor, se poate utiliza fie dispersarea frontală, fie retro-dispersarea. Ambele principii de măsurare oferă rezultate stabile şi repetabile, indiferent de viteza gazului, de umiditate sau de sarcinile particulelor de praf. În calitate de producător cu experienţă în dispozitive de măsurare a concentraţiei de praf, furnizăm dispozitive de măsurare atât cu dispersare frontală, cât şi cu retro-dispersare.
Tehnologia de măsurare a transmitanţei: măsurare la concentraţii mari de praf şi în fluide neomogene
Tehnologia de măsurare a transmitanţei detectează atenuarea luminii de către particulele de praf. Dispozitivele de măsurare a transmitanţei pentru determinarea concentraţiei de praf sunt potrivite pentru concentraţii de praf medii până la mari şi diametre mari ale conductelor de gaz. Domeniile de aplicare sunt monitorizarea emisiilor şi a proceselor, precum şi monitorizarea aerului din încăpere. Dispozitivele de măsurare măsoară pe întregul diametru al conductei de gaz, ceea ce compensează parţial lipsa de omogenitate a distribuţiei particulelor. Aceasta duce la un rezultat al măsurătorii foarte reprezentativ. Dispozitivele nu pătrund în conducta de gaz şi, prin urmare, nu intră în contact direct cu gazele de proces agresive. O funcţie opţională de corecţie a contaminării compensează murdărirea treptată a suprafeţelor optice. Rezultatele măsurării pot fi afişate sub forma concentraţiei de praf sau ca transmitanţă, absorbanţă şi opacitate.
Articole
Descoperiţi resurse suplimentare
Scattered light and transmission dust measuring devicesPDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Discover how a power plant in Kuopio modernized emissions monitoring with the MCS200HW analyzer system, combining reliable operation, regulatory compliance, and reduced maintenance effort.
Protecţia durabilă a mediului se bazează pe detectarea şi măsurarea exactă a emisiilor de praf şi particule. Aflaţi care este contribuţia valoroasă adusă de tehnologiile inovatoare de măsurare.
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
/
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .