Specificaţii pe scurt
-
Input
1 x analogue 4...20 mA
-
Output
1 x open collector
-
Display
LCD 20 mm (0.79")
5-digit
Bargraph
Plain text display -
Power Supply
Loop powered
Domeniu de aplicare
The indicator shows the measured signal on the large, backlit display. An additional bar graph gives a quick process overview and a plain text field displays further information like the engineering unit or TAG. Limit value infringements are also signalized and an open collector can be switched. No separate power supply is required, the indicator is powered directly from the 4...20 mA loop. The housing is available in aluminum and in stainless steel as well as with an optional Ex d approval.
Microcontroller controlled display unit in single chamber field housing with illuminated LC display. The measuring range, decimal point and offset of the display can be configured comfortably by means of three keys in the device with the housing open or by means of a PC with the FieldCare PC software.
Avantaje
Display of 4 to 20 mA measured values
5-digit measured value display with dimension, bar graph and backlight
No external power supply required
Versions: Die-cast aluminum housing or stainless steel housing
Easy 3-key operation; or configuration with FieldCare PC software; or configuration without power supply using setup box
International approvals; marine approval
Allows the HART® transmission protocol to pass unimpeded
Colecție Fundamental
-
Produse simple
- Ușor de ales, instalat și administrat
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
TI RIA14
Loop-powered field indicator
EN RO 30/01/202322/05/201428/03/201308/09/201110/05/2011Limbă:
Engleză
Versiune:
30/01/2023
Dimensiune fişier:
2.4 MB
Nume fişier:
TI00143REN_0523-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA RIA14
Loop-powered field indicator
EN RO 21/11/202224/07/201508/04/201308/11/201201/12/2011Limbă:
Engleză
Versiune:
21/11/2022
Dimensiune fişier:
4 MB
Nume fişier:
BA00278REN_0522-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
KA RIA14
Indicator de teren alimentat în buclă
EN RO 31/01/202331/03/201719/06/201526/04/201301/12/2011Limbă:
Română
Versiune:
31/01/2023
Dimensiune fişier:
3.2 MB
Nume fişier:
KA00277RRO_0523-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
EA Austausch Deckel RIA14, RIA141, RID14
Einbauanleitung für den Austausch des Gehäusedeckel des RIA14, RIA141,
RID14
RIA141X-HK, -HL
TMT142X-HC, -HDEN RO 23/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
23/01/2025
Dimensiune fişier:
811.6 KB
Nume fişier:
71068418.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
EA Austausch Klemmenblocks RIA141, RIA14, RID14
EA Austausch Klemmenblocks RIA141, RIA14, RID14
RIA141X-KA, RID14X-KAEN RO 22/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
22/01/2025
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
51010419.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
EA Austausch Display RIA14/TMT141
Einbauanleitung den Austausch Display RIA14, RIA141
EA Austausch Display RIA14/TMT141
XPR0010-DA, RIA141X-DCEN RO 23/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
23/01/2025
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
51010421.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
EA Austausch des Gehäuse RIA141, RIA14, RID14
Einbauanleitung für den Austausch des Gehäuse
Einbauanleitung für den Austausch des Gehäuse des RIA141, RIA14, RID14
RIA141G-EN RO 23/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
23/01/2025
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
71022039.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
EA Austausch Deckel RIA14, RIA141, RID14
Einbauanleitung zu Austausch des Gehäusedeckel
RIA141X-HK, RIA141X-HLEN RO 23/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
23/01/2025
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
71082443.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
Information Typenschild DIENST-T
Information zur Typenschild Bestellung mit DIENST-T
EN RO 03/11/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
03/11/2025
Dimensiune fişier:
294.5 KB
Nume fişier:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
EA Austausch Display RIA14, RID14
Einbauanleitung Austausch Display RIA14, RID14
EN RO 05/11/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
05/11/2025
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
51010421.pdf
-