Specificaţii pe scurt
Accuracy
Rod probe :+/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature
-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Max. measurement distance
Rod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6; 30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
Main wetted parts
Rod probe: 316L, Alloy C, Ceramic Rope probe: 316, 316L, Alloy C, Ceramic Coaxial probe: 316L, Alloy C, Ceramic, PFA
Domeniu de aplicare
Levelflex FMP51 for level measurement even under extreme process conditions like high temperature and high pressure in the process industry. FMP51 offers maximum reliability even in case of moved surface and foam or when numerous tank baffles interfere with the measurement. Levelflex FMP51 is used for continuous level measurement of liquids, pastes and slurries but also for interface measurement. The measurement is not affected by changing media, temperature changes, gas blankets or vapors.
Version with rod, rope or coax probe.
Process connections: Threads or flange
Temperature: -50 to +200°C (-58 to +392°F)
Pressure: -1 to +40bar (-14.5 to +580psi)
Maximum measuring range: Rod 10m (33ft), rope 45m (148ft), coax 6m (20ft)
Accuracy: ±2mm (0.08")
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, marine approval, 5-point linearity protocol
Avantaje
Reliable measurement even for changing product and process conditions
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
World's easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs
Colecție Extended
Produse superioare
Extrem de funcțional și convenabil
Excelenţă tehnică
Simplitate
Produse simple
Ușor de ales, instalat și administrat
Excelenţă tehnică
Simplitate
Produse clasice
Fiabile, robuste și ușor de întreținut
Excelenţă tehnică
Simplitate
Produse superioare
Extrem de funcțional și convenabil
Excelenţă tehnică
Simplitate
Produse de specialitate
Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Colecții FLEX
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
Loading alternative products
Poveşti de succes
Acces sigur și facil la datele de proces prin Bluetooth
Kemira, o companie globală din industria chimică, are nevoie de o monitorizare precisă a nivelului și temperaturii pentru producția de polimeri. Aceasta utilizează instrumentație cu Bluetooth pentru acces sigur și facil la datele de proces.
Citiţi întreaga poveste
Asigurarea preciziei în propulsia spaţială
Protolaunch foloseşte debitmetre şi senzori de nivel Endress+Hauser într-o unitate de testare a propulsiei rachetelor din Buckinghamshire pentru a demonstra performanţa sistemelor şi componentelor de propulsie.
Citiţi întreaga poveste
Precizie îmbunătățită la măsurarea nivelului de butanol
Nufarm, o companie tehnologică globală producătoare de substanțe de protecție a culturilor și semințelor, reduce incertitudinea de măsurare la sub 1% cu senzori radar de nivel de 80 GHz de nouă generație
Citiţi întreaga poveste
Characteristic / Application
Premium device Rod probe, Rope probe, Coaxial probe Integrated data memory, Factory precalibrated, Reliable measuring: in case of moved surface + foam, for changing medias.
Interface measurement
Clean interfaces liquid/ liquid; Simultaneous measurement of interface and overall level
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification
Supply / Communication
2-wire (HART/ PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus) 4-wire (HART) Bluetooth® wireless technology and App (optional)
Accuracy
Rod probe :+/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Ambient temperature
-50...+80 °C (-58...+176 °F)
Process temperature
-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Main wetted parts
Rod probe: 316L, Alloy C, Ceramic Rope probe: 316, 316L, Alloy C, Ceramic Coaxial probe: 316L, Alloy C, Ceramic, PFA
Process connection
Thread: G3/4...G1 1/2; MNPT 3/4...MNPT1 1/2 Flange: ASME 1 1/2"...8", DN50...DN 200, JIS 10K
Sensor length
Rod probe: 10 m (33 ft) Rope probe: 45 m (148 ft) Coaxial probe: 6 m (20 ft)
Max. measurement distance
Rod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6; 30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus Bluetooth® wireless technology
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC, JPN Ex, UK Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG SIL
Design approvals
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.1, B31.3 AD2000
Options
Sensor remote with 3 m/ 9 ft cable, Gas-tight feed through, Remote operation via SmartBlue App using Bluetooth®
Cele mai descărcate
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Versiune în limba engleză - 04/2025
Guided-wave radar
EN
RO
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
25/04/2025
01/10/2024
22/02/2023
12/04/2022
31/07/2020
Limbă:
Engleză
Versiune:
25/04/2025
Dimensiune fişier:
5 MB
Nume fişier:
TI01001FEN_3225-00.pdf
Product family: Levelflex
Versiune în limba engleză - 09/2020
Product root: FMP51-
Declaration number: HE_00919_02.18
Manufacturer specification: 10/2011, 1935/2004
Limbă:
Engleză
Versiune:
11/09/2020
Dimensiune fişier:
119 KB
Nume fişier:
HE_00919_02.18_EU_FCM 1935-2004 Levelflex FMP51.pdf
352 de documente
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN
RO
Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Poloneză Portugheză Rusă Chineză
01/06/2026
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/06/2026
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2726-00.pdf
TI Levelflex FMP51
Modbus
Guided-wave radar
EN
RO
Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Portugheză Rusă Chineză
01/10/2024
30/06/2022
28/02/2019
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/10/2024
Dimensiune fişier:
3.6 MB
Nume fişier:
TI01454FEN_0424-00.pdf
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Guided-wave radar
EN
RO
Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Poloneză Portugheză Rusă Chineză
25/04/2025
01/10/2024
22/02/2023
12/04/2022
31/07/2020
Limbă:
Engleză
Versiune:
25/04/2025
Dimensiune fişier:
5 MB
Nume fişier:
TI01001FEN_3225-00.pdf
Levelflex / Levelflex M
Zentrierscheibe / Centering disk (PFA)
Mounting Instructions
Accessory
EN
RO
Germană French Rusă
29/09/2017
27/02/2014
25/04/2012
08/02/2011
24/09/2010
Limbă:
Engleză
Versiune:
29/09/2017
Dimensiune fişier:
82.6 KB
Nume fişier:
BA00378FA2_1717.pdf
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN
RO
Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Poloneză Rusă Chineză
01/10/2024
21/02/2023
30/06/2022
12/04/2018
16/11/2017
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/10/2024
Dimensiune fişier:
4.9 MB
Nume fişier:
BA01006FEN_2124-00.pdf
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
HART
Operating Instructions
Guided wave radar
EN
RO
Cehă Daneză Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Olandeză Poloneză Portugheză Rusă Slovacă Chineză
12/04/2018
16/11/2017
15/12/2016
28/04/2016
01/12/2014
Limbă:
Engleză
Versiune:
12/04/2018
Dimensiune fişier:
5.1 MB
Nume fişier:
BA01001FEN_2118.pdf
EN
RO
Germană French Italiană Rusă
27/02/2014
24/09/2010
03/12/2008
02/04/2008
Limbă:
Engleză
Versiune:
27/02/2014
Dimensiune fişier:
99.3 KB
Nume fişier:
BA00377FA2_1414.pdf
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
FOUNDATION Fieldbus
Guided-wave radar
EN
RO
Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Poloneză Portugheză Rusă Chineză
01/10/2024
21/02/2023
30/06/2022
12/04/2018
16/11/2017
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/10/2024
Dimensiune fişier:
6.1 MB
Nume fişier:
BA01052FEN_0924-00.pdf
BA Levelflex FMP51
Modbus
Guided-wave radar
EN
RO
Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Portugheză Rusă Chineză
01/10/2024
12/04/2022
04/03/2019
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/10/2024
Dimensiune fişier:
4.6 MB
Nume fişier:
BA01957FEN_0324-00.pdf
Levelflex FMP5x
HART
Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN
RO
Germană French Japoneză
28/04/2016
30/10/2014
26/02/2014
29/07/2011
01/10/2010
Limbă:
Engleză
Versiune:
28/04/2016
Dimensiune fişier:
3.3 MB
Nume fişier:
GP01000FEN_1616.pdf
Căutare piese de schimb în funcţie de numărul din desen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Housing filter 316L, GT18, 1 set
Număr desen
Cod de comandă
19
71115174
Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set
Număr desen
Cod de comandă
19
71115175
Set housing securing clamps
Număr desen
Cod de comandă
17
71115176
Număr desen
Cod de comandă
20
71110281
Cover GT18 316L, sight glass, HNBR
Număr desen
Cod de comandă
20
71110282
Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM
Număr desen
Cod de comandă
20
71110292
Număr desen
Cod de comandă
20
71110293
Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR
Număr desen
Cod de comandă
20
71110297
Număr desen
Cod de comandă
20
71110299
Număr desen
Cod de comandă
20
71383631
Cover GT18 316L, sight glass, FVMQ
Număr desen
Cod de comandă
20
71383666
Număr desen
Cod de comandă
20
71383674
Cover GT20 Alu, sight glass, FVMQ
Număr desen
Cod de comandă
20
71383675
Cover GT18 316L, terminal Ex d, HNBR
Număr desen
Cod de comandă
25
71110284
Cover GT18 316L, terminal Ex, HNBR
Număr desen
Cod de comandă
25
71110291
Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM
Număr desen
Cod de comandă
25
71110295
Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR
Număr desen
Cod de comandă
25
71110301
Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR
Număr desen
Cod de comandă
25
71110302
Cover GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR
Număr desen
Cod de comandă
25
71185516
Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR
Număr desen
Cod de comandă
25
71185517
Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM
Număr desen
Cod de comandă
25
71185518
Cover GT18 316L, terminal Ex, FVMQ
Număr desen
Cod de comandă
25
71383668
Cover GT18 316L, terminal Ex d, FVMQ
Număr desen
Cod de comandă
25
71383670
Cover GT18 316L, Terminal, OVP, FVMQ
Număr desen
Cod de comandă
25
71383671
Cover GT20 Alu, Terminal Ex, FVMQ
Număr desen
Cod de comandă
25
71383679
Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, FVMQ
Număr desen
Cod de comandă
25
71383680
Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, FVMQ
Număr desen
Cod de comandă
25
71383682
Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR
Număr desen
Cod de comandă
65
71110303
Sealing set GT18/20, FVMQ
Număr desen
Cod de comandă
65
71384797
Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
Blind plug M20, Alu, Ex d
Număr desen
Cod de comandă
14
71679714
Blind plug M20, 316L, Ex d
Număr desen
Cod de comandă
14
71679712
Electronics Levelflex FMP5x
Număr desen
Cod de comandă
30
XPF0001-
Electronics Levelflex FMP5x
Număr desen
Cod de comandă
30
XPF0001-
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108591
I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71108594
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108595
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108595
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108595
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108595
I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108599
I/O mod.Level,2-wr2x4-20mA,HART,Ex,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108601
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108603
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108603
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108603
I/O modLevel,4-wrDC,4-20mA,HART,Ex,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108604
I/Omod.Level,4-wrAC,4-20mA,HART,Ex,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108605
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71164940
I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71187812
I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71207473
I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71207474
I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71207475
Număr desen
Cod de comandă
34
71372391
Terminal set 4-wire, I/O module
Număr desen
Cod de comandă
37
71110279
Terminal set 2-wire, I/O module
Număr desen
Cod de comandă
37
71110280
Kit Display module,SD02,push buttons
Număr desen
Cod de comandă
40
71109658
Kit Display module,SD03,Touch Control
Număr desen
Cod de comandă
40
71162152
Spare parts set - retrofit kit FHX50
Display module, SD02, push buttons
Număr desen
Cod de comandă
40
XPD0024-
Display module, SD03, Touch Control
Număr desen
Cod de comandă
40
XPD0025-
Transmitter electronics FHX50
M12-female plug connector, VA
Probe FMP51 w/o process connection
Număr desen
Cod de comandă
55
XPF0005-
O-ring 7.59x 2.62, FKM Viton, 5 pieces
Număr desen
Cod de comandă
57
71114459
O-ring 7.59x 2.62 EPDM, 5 pieces
Număr desen
Cod de comandă
57
71114460
O-ring 7.59x 2.62 FFKM Kalrez, 1 piece
Număr desen
Cod de comandă
57
71114461
O-ring 10.77x 2.62 EPDM, 5 pieces
Număr desen
Cod de comandă
57
71114462
O-ring 10.77x 2.62 FKM Viton, 5 pieces
Număr desen
Cod de comandă
57
71114463
O-ring 10.77x 2.62 , FFKM Kalrez, 1piece
Număr desen
Cod de comandă
57
71114464
O-ring 10.77x2.62 FVMQ, 5 pieces
Număr desen
Cod de comandă
57
71294076
Probe FMP51 w/o process connection
Număr desen
Cod de comandă
55
XPF0005-
Weight FMP5x, rope 4mm 1/6", 316L
Număr desen
Cod de comandă
56
71114452
Rope centering disc d=75mm/2,95", 316L
Rope centering weight d=45mm,h=60mm,316L
Rope centering weight d=75mm,h=30mm,316L
Rope centering weight d=95mm,h=30mm,316L
HF-Coax cable L=3m/9ft, plug
Număr desen
Cod de comandă
70
71114823
HF-Coaxcable L=6m/18ft, plug
Număr desen
Cod de comandă
70
71235564
HF-Coaxcable L=9m/27ft, plug
Număr desen
Cod de comandă
70
71235578
Threaded pin M10x1, AlloyC22
Număr desen
Cod de comandă
54
71156686
Nordlock washer DIN25201-A4, M10, 5 pcs.
Număr desen
Cod de comandă
59
71023427
Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.
Număr desen
Cod de comandă
57
71185027
Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.
Număr desen
Cod de comandă
57
52014047
Overvoltage protection (OVP10),1-Channel
Overvoltage protection (OVP20),2-Channel
Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 1 pc
Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 5 pc
Rod centering star d=48-95mm, PEEK
Mountingset for remote sensor
Weather protection cov.GT18/GT19/GT20
Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L
Centering star PEEK 48-95mm/1.89-3.74in
Centering star PFA 37mm/16mm
Centering star PFA 37mm/12mm
Centering star PFA 16.4mm/8mm
Isolation tie down of the 4mm rope probe
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .
Personalizați
Acceptar doar esențialul
Acceptare totală