Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. immersion length on request
84"
Domeniu de aplicare
The modular industrial RTD or TC thermometer iTHERM ModuLine TM152 is complete with barstock thermowell or to be used with onsite thermowell. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance in the chemical, oil & gas and power & energy industries.
For universal use
Measuring range: –200 to +1 100 °C (–328 to +2 012 °F)
Pressure range: up to 500 bar (7 252 psi)
Avantaje
Easy maintenance and recalibration of the thermometer (sensor can be replaced without interrupting the process)
Dual Seal technology: second process seal with failure indication offers valuable device health status information
iTHERM QuickSens: fastest response times of 1.5 s for optimum process control
iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (>60g) for ultimate plant safety
iTHERM QuickNeck: cost and time savings thanks to simple, tool-free removal for recalibration
International certification: e.g. explosion protection in accordance with ATEX, IECEx, CSA and INMETRO; functional safety (SIL)
iTEMP temperature transmitter with all common communication protocols and optional Bluetooth® connectivity
Clipuri video
Colecție Extended
-
Produse superioare
- Extrem de funcțional și convenabil
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
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI iTHERM ModuLine TM152
Industrial modular thermometer
EN RO 10/06/2024Limbă:
Engleză
Versiune:
10/06/2024
Dimensiune fişier:
3.3 MB
Nume fişier:
TI01794TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Termometre modulare Instrucţiuni de utilizare
Termometre modulare universale cu inserţie RTD sau TC pentru aplicaţii
industrialeEN RO 04/08/202530/11/202431/08/2018Limbă:
Română
Versiune:
31/08/2018
Dimensiune fişier:
628.7 KB
Nume fişier:
BA01915TRO_0118.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
KA Termometru iTHERM ModuLine
Termometre RTD/TC universale, modulare pentru o gamă largă de aplicaţii industriale
EN RO 01/04/2025Limbă:
Română
Versiune:
01/04/2025
Dimensiune fişier:
506 KB
Nume fişier:
KA01743TRO_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Limbă:
Engleză
Versiune:
27/01/2025
Dimensiune fişier:
1.7 MB
Nume fişier:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofLimbă:
Engleză
Versiune:
17/09/2024
Dimensiune fişier:
449.6 KB
Nume fişier:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Termometre RTD/TC
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN RO 28/07/202527/01/202520/11/202313/12/202214/03/2022Limbă:
Română
Versiune:
28/07/2025
Dimensiune fişier:
471.8 KB
Nume fişier:
XA00044RRO_2225-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>450 °C Da/DbEN RO 12/07/202428/06/202327/04/202331/10/202231/07/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
12/07/2024
Dimensiune fişier:
578 KB
Nume fişier:
XA02110TEN_0524-00.pdf
-
-
-
Inovaţie (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Limbă:
Engleză
Versiune:
17/12/2024
Dimensiune fişier:
16.8 MB
Nume fişier:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Inovaţie (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Limbă:
Germană
Versiune:
25/02/2025
Dimensiune fişier:
16.8 MB
Nume fişier:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
Inovaţie (IN)
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.Limbă:
Italiană
Versiune:
07/04/2025
Dimensiune fişier:
7.7 MB
Nume fişier:
IN01360T16IT.pdf
-