Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture thermocouple thermometer TH55

TH55
Modular TC thermometer, US style

Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry

TH55
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    class 1 acc. to IEC 60584
    class 2 acc. to IEC 60584

  • Response time

    63% rt = 1,3 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Operating temperature range

    Type T:
    -270 °C ...400 °C
    (-454 °F ...752 °F)
    Type J:
    -210 °C ... 1.200 °C
    (-346 °F ...2.192 °F)
    Type E:
    -270 °C ... 1.000 °C
    (-454 °F ...1.832 °F)
    Type K:
    -270 °C ...1.372 °C
    (-454 °F ...2.500 °F)
    Type N:
    -270 °C ... 1.300 °C
    (-454 °F ...2.372 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 30" (762 mm)
    others on request

Domeniu de aplicare

The high modular thermometer is used for several applications with harsh environments, e.g. in power plants, refineries or in the chemical or petrochemical industry. The robust device is designed for use within an existing thermowell. With different head transmitter it's a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability.

The TH55 temperature sensors are thermocouple assemblies, designed for use in all types of process industries, including heavy industries, due to their rugged design. They are made up of a magnesium oxide insulated thermocouple as a measurement probe and a thermowell made of barstock material.

The sensor assemblies can be used in process industries such as:

  • Chemicals

  • Petrochemicals

  • Power plants

  • Refineries

  • Offshore platforms

Avantaje

  • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications.

  • Remove and install straight out of the box!

  • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV).

  • Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution.

  • All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05% per year

Colecție Extended

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products