Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

iTHERM QuickSens - insert for fastest response times

For plants with strict instrumentation requirements, such as in the food industry

The iTHERM QuickSens is a Pt100 thinfilm sensor offering shortest response times (t90 = 1.5 s) in the market. Its precise, fast and stable temperature measurement delivers
the highest degree of process quality and reliable product quality. Mounted directly in the tip of the measurement insert, the minimum immersion length is reduced by >70%. Immersion lengths of 20-30 mm suffice to meet even strictest requirements. The sensor measures from -50 °C to +200 °C. It is vibration-resistant up to 60g.

iTHERM QuickSens sensor illustrated in a TM411 thermometer ©Endress+Hauser

The iTHERM QuickSens is directly fixed in the tip of the measuring insert

Cross-section of an iTHERM QuickSens sensor for visualization of the structure and materials ©Endress+Hauser

Offering sensor-on-tip technology for short immersion length and fastest response times

Avantaje

  • Maintenance times and downtimes reduced

  • Maximum process safety

  • Cost savings through more efficient process control

  • Better process control and product quality, optimized efficiency

As the parameter most frequently measured in process automation, temperature measurement offers considerable potential for process optimization. Thanks to its unique technology, this instrument family gives customers considerable added value in terms of reduced production plant maintenance times and downtimes, high product quality and maximum process safety. The sensor is perfectly suitable for industries with hygienic processes, as it enables a faster reaction to temperature changes.

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil