Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
0.3 %
-
Process temperature
-25 °C…+100 °C
(-13 °F....+185 °F) -
Pressure measuring range
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi) -
Measuring cell
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
Domeniu de aplicare
The Cerabar PMC21 is a very compact pressure transmitter. It features a capacitive, oil-free ceramic sensor and is able to measure absolute or gauge pressure from 100mbar up to 40bar. It is designed to withstand the harsh conditions in the process industry with ingress protection grades up to IP68 and highly abrasion resistant Ceraphire membrane as well as high quality 316L housing. It can be used in most areas as it offers various certifications like hazardous area or marine certificates.
Pressure transducer with capacitive, oil-free ceramic sensor to measure absolute or gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -25 to +100°C (-13 to +212°F)
Process pressure: 100mbar to +40bar (1,5 to +600psi)
Accuracy: ±0.3% of span
International explosion protection certificates, marine approvals, cleaning for oxygen applications
Avantaje
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
High reference accuracy of 0.3% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring. High quality guaranteed by 100% test coverage during production
The high process availability even in difficult process environment is guaranteed due to various cleaning options and connection options. Furthermore IP68 version are available
The need for documentation and traceability as well as safety in the plant can be supported by PMC21 as it ensures the compliance to various hazardous area and marine certifications and features optional EN10204 3.1 material certificates
Clipuri video
Colecție Fundamental
-
Produse simple
- Ușor de ales, instalat și administrat
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
Protecție împotriva exploziei
Product family: Cerabar
Versiune în limba engleză - 09/2025
Product root: PMC21-, PMP21-, PMP23- Region: India Approval agency: PESO Protection: Ex i
Limbă:
Engleză
Versiune:
02/09/2025
Dimensiune fişier:
129.1 KB
Nume fişier:
PMP2123 Ex ia.pdf
-
-
-
Protecție împotriva exploziei
Product family: Cerabar
Versiune în limba rusă - 03/2025
Product root: PMC21-, PMP21-, PMP23- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: T-Standard Protection: Ex i
Limbă:
Rusă
Versiune:
27/03/2025
Dimensiune fişier:
3.8 MB
Nume fişier:
EAC KZ 7500525.01.01.02083.pdf
-
-
-
Informații tehnice (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Process pressure measurement
EN RO 31/07/2023Limbă:
Engleză
Versiune:
31/07/2023
Dimensiune fişier:
801.4 KB
Nume fişier:
TI01724PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Informații tehnice (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Informaţii tehnice
Traductor de presiune cu senzori ceramici și de metal
EN RO 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Limbă:
Română
Versiune:
31/03/2017
Dimensiune fişier:
916.9 KB
Nume fişier:
TI01133PRO_0517.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Instrucţiuni de utilizare
Traductor de presiune pentru măsurarea și monitorizarea în condiții de
siguranță a presiunii absolute și a presiunii manometriceEN RO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Limbă:
Română
Versiune:
31/03/2017
Dimensiune fişier:
750.2 KB
Nume fişier:
BA01271PRO_0517.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA Cerabar PMC21 IO-Link
Process pressure measurement
EN RO 31/07/2023Limbă:
Engleză
Versiune:
31/07/2023
Dimensiune fişier:
963.3 KB
Nume fişier:
BA02299PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
KA Cerabar PMC21 IO-Link
Măsurarea presiunii de proces
EN RO 01/05/2023Limbă:
Română
Versiune:
01/05/2023
Dimensiune fişier:
326.4 KB
Nume fişier:
KA01646PRO_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Măsurarea presiunii de proces
EN RO 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Limbă:
Română
Versiune:
31/03/2021
Dimensiune fişier:
775.8 KB
Nume fişier:
KA01164PRO_0721.pdf
-
-
-
Instrucțiuni scurte (KA)
KA Cerabar PMC21
Măsurarea presiunii de proces
EN RO 01/05/202311/04/2023Limbă:
Română
Versiune:
01/05/2023
Dimensiune fişier:
334.2 KB
Nume fişier:
KA01602PRO_0223-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN RO 24/09/2024Limbă:
Engleză
Versiune:
24/09/2024
Dimensiune fişier:
392.7 KB
Nume fişier:
XA03270PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN RO 07/04/202523/11/202028/06/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
07/04/2025
Dimensiune fişier:
489.1 KB
Nume fişier:
XA01363PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
CSA Control Drawing
4...20 mA (IS)
Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D;
Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4EN RO 17/05/201704/04/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
17/05/2017
Dimensiune fişier:
431.7 KB
Nume fişier:
XA01322PEN_0217.pdf
-