Specificaţii pe scurt
-
Input
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Output
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24 V DC
Domeniu de aplicare
The 1- or 2-channel RN22 active barrier powers analog instrument loops and safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3). The intrinsically safe, HART® transparent interface establishes a reliable link between field devices and process control. It interfaces with 2-/4-wire devices in hazardous areas and provides a second galvanically isolated signal output acc. to NAMUR NE 175. This opens a second channel for the process optimization domain without affecting the traditional automation system.
Single- or two-channel active barrier, power supply or signal doubler
0/4 to 20 mA analog signal transmission (NAMUR NE 43) and galvanic isolation
Intrinsic safety for operation in hazardous areas (Zone 2)
Bidirectional HART® communication (transparent)
2- and 4-wire capability for instruments in hazardous areas (Zones 0/20)
Ambient temperature range: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Avantaje
Intrinsically safe interface device suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3) in accordance with IEC 61508
Quick and easy wiring with screw or push-in terminals or power supply via power rail T-connector
Easy access to frontside HART® connection taps
Compact housing: up to two channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets
Clipuri video
Predecesor
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
| Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
|---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
-
-
Declaraţie UE
Product family: Power supply and barrier
Versiune în limba engleză - 07/2021
Product root: RN22- Declaration number: EC_00922_01.21
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/07/2021
Dimensiune fişier:
148.8 KB
Nume fişier:
EC_01006_01.22.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI RN22
Active barrier
EN RO 09/04/202508/04/202401/11/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
09/04/2025
Dimensiune fişier:
875.6 KB
Nume fişier:
TI01515KEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
BA RN22
Active barrier, 1-/2-channel/SD for 4 to 20 mA, HART®-transparent with 24 V <sub>DC</sub> as well as active/passive input and output
, optionally available with SIL and ExEN RO 14/04/202508/04/202414/12/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
14/04/2025
Dimensiune fişier:
1.8 MB
Nume fişier:
BA02004KEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
KA RN22
Barieră activă, 1/2 canale/SD pentru 4 - 20 mA, HART® transparent cu 24 V <sub>c.c.</sub>, precum şi intrare şi ieşire active/pasive
, disponibilă opţional cu SIL şi ExEN RO 21/04/202508/04/202401/12/202220/12/202101/02/2020Limbă:
Română
Versiune:
21/04/2025
Dimensiune fişier:
569.1 KB
Nume fişier:
KA01449KRO_0525-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN RO 31/01/2023Limbă:
Română
Versiune:
31/01/2023
Dimensiune fişier:
361.7 KB
Nume fişier:
XA03109KRO_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN RO 26/09/2022Limbă:
Engleză
Versiune:
26/09/2022
Dimensiune fişier:
366.1 KB
Nume fişier:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN RO 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Limbă:
Română
Versiune:
15/05/2023
Dimensiune fişier:
371.5 KB
Nume fişier:
XA02086KRO_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN RO 24/05/2023Limbă:
Engleză
Versiune:
24/05/2023
Dimensiune fişier:
363.8 KB
Nume fişier:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN RO 17/10/2023Limbă:
Engleză
Versiune:
17/10/2023
Dimensiune fişier:
367.9 KB
Nume fişier:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC X
[Ex ia Da] IIIC X
Ex ec IIC Gc UEN RO 08/05/2026Limbă:
Engleză
Versiune:
08/05/2026
Dimensiune fişier:
367.8 KB
Nume fişier:
XA03757KEN_0126-00.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Limbă:
Engleză
Versiune:
14/07/2021
Dimensiune fişier:
478.5 KB
Nume fişier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-